Category: Hardware
Product Number: AD9510
我想在AD9510中单独关闭PLL功能,将其做为一个时钟分配芯片,如何配置寄存器来关闭?我的原理图如下,另外,默认配置的输出波形如图,输入是晶振产生的100MHz,是什么原因呢
我想在AD9510中单独关闭PLL功能,将其做为一个时钟分配芯片,如何配置寄存器来关闭?我的原理图如下,另外,默认配置的输出波形如图,输入是晶振产生的100MHz,是什么原因呢
0x0A寄存器的位[1:0]可用于关闭 PLL,请阅读数据手册P38页 “PLL Power-Down”部分内容。电路务必对照官网提供的评估板原理图进行设计。波形上看输出是100M,但其上叠加有高次谐波或干扰,你可以对输出进行频谱分析,并再输出端添加滤波器滤除高频分量,以得到较为纯净的输出。
非常感谢!按照您的方法已经解决问题