您好,
对于AD9508 buffer,我们不想使用i2c/spi 去配置,仅通过如下pin strapping control 是否可以实现,单端(1.8V)和差分(LVDS)的混合输出?
根据data sheet 中table15,如下配置,可以实现 OUT0,OUT2: LVDS 输出,OUT1,OUT3: HSTL 输出
疑问是: 这时,OUT1,OUT3 是否可以作为4个1.8V的单端使用?(table15 上面有描述,但是不是很确定)
PROG_SEL 设置为:1
S0, S1,S2,S3 通过820ohm 到地
S4, S5 通过1.8Kohm 到地