Post Go back to editing

AD9958_Eval Board 最高SPI_SCLK時脈是多少?

Category: Hardware
Product Number: AD9958

請問 AD9958_Eval Board 使用manual 模式下,允許最高的輸入SCLK速率是多少?

AD9958晶片本身允許最高200MHz的SCLK輸入時脈,但EV板上還額外添加了TI的buffer晶片

我想詢問EV板上仍然允許200MHz SCLK輸入嗎?

謝謝

SK.

Parents
  • 允许最大 200M 的 SCLK 输入速率,但需要注意,200MHz 的最大 SCLK 速率仅适用于写入操作。读取操作在 200 MHz SCLK 速率下不可行,因为它受到最小数据有效时间规范 12ns 的限制。您必须实现以两种不同频率运行的双向数据传输:以 200MHz 写入,以约 50MHz 读取。

Reply
  • 允许最大 200M 的 SCLK 输入速率,但需要注意,200MHz 的最大 SCLK 速率仅适用于写入操作。读取操作在 200 MHz SCLK 速率下不可行,因为它受到最小数据有效时间规范 12ns 的限制。您必须实现以两种不同频率运行的双向数据传输:以 200MHz 写入,以约 50MHz 读取。

Children
No Data