Category: Hardware
Product Number: AD9914
1、实际测出a3.3V的电流比理论最大的要大,这是为什么?具体PCB布局如下
2、实际测试D1.8V没有电流产生,是芯片存在问题吗?
3、全部上电后芯片电流为表上三个相加且在890~940ma之间浮动,不稳定
1、实际测出a3.3V的电流比理论最大的要大,这是为什么?具体PCB布局如下
2、实际测试D1.8V没有电流产生,是芯片存在问题吗?
3、全部上电后芯片电流为表上三个相加且在890~940ma之间浮动,不稳定
检查电路板上是否存在短路,EXT_PWR_DWN 引脚为低电平。
供电设备(Power Meter or LDO)电流输出能力要大于规格书标称的最大供电电流(3.3V:I > 640mA; 1.8V: I > 178mA) 。
请确保从 ADI 授权代理商和销售办事处购买产品,否则我们无法针对此类产品提供保修或任何质量、可靠性、故障分析、应用或其他支持。
PCB 布局布线务必参考评估板设计文件:EVALUATION DESIGN FILE。