Post Go back to editing

adf4360-8 差分输出转换为LVTTL信号

我的项目中需要利用adf4360-8 产生低抖动的100MHz LVTTL信号输出到FPGA作为系统时钟信号,参考时钟是10MHZ,请问如何将2路差分输出RFA,RFB转化为LVTTL信号,谢谢!!

  • 参考规格书,ADF4360-8输出为CMOS电平,可差分输出,也可通过编程内部分频器后单端输出。您需要确认FPGA输入时钟是差分还是单端。若双方均是差分或单端结构,仅需要某种转换电路或使用电平转换IC作电平转换即可。否则,您需要单端转差分或差分转单端后,在进行电平转换。