我使用AD9518-3时想使用外时钟模式,外时钟通过divider后输出,但是无论怎么配置都无法输出时钟,只有配置外部输入时钟端口直连时钟输出才能输出时钟,请问是否95系列时钟芯片不支持外时钟模式时,经过divider呢?
你这里提到的外时钟模式是否是打算直接从CLK管脚输入高速时钟然后通过divider输出,相当于把9518-3当buffer/divider来使用?这里请检查你从CLK输入的时钟符合datasheet table的spec定义,具体建议:差分交流耦合,150mV~2V swing.
然后你后面提到的“只有配置外部输入时钟端口直连” 这个又指什么?是否是从REF输入时钟,然后配置为内部 VCO方式的PLL…