1.在使用ADF4351时产生的谐波信号均为主频率的奇次谐波; 2.在频率较低(例如300MHz)时,谐波的衰减较主波强度十分不明显。 3.如果需要连续反复在80MHz~1GHz范围内扫频,有什么可选的方案?
1.在使用ADF4351时产生的谐波信号均为主频率的奇次谐波; 2.在频率较低(例如300MHz)时,谐波的衰减较主波强度十分不明显。 3.如果需要连续反复在80MHz~1GHz范围内扫频,有什么可选的方案?
1.选择新的ADI的PLLVCO,谐波抑制高一些。
2. 滤波器开关组来滤除一下,可以选择ADI的滤波器和开关。