现要将10MHZ的信号倍频到1Ghz,并且对输出信号的相噪有较高要求,可以推荐一下性能合适的pll芯片么,或者数字鉴频鉴相芯片。
另,已用HMC983,HMC984设计了电路测试,但我注意到ADIsimPLL软件仿真时显示参考频率只能是鉴相频率(datasheet中Fpd典型值为50MHZ,最大为175Mhz)的整数倍,但在设计中我输入的参考信号是10Mhz,电路现在能锁定,输入的参考信号小于鉴相频率的典型值会有很大影响么?
您好,感谢对ADI产品的关注。
在PFD频率范围内,更高的鉴相频率会使得输出相噪更低。10M应该也是可以用的。
类似HMC833,ADF4351都能实现您需要的频率。但是10M的鉴相频率会使得输出相噪不够低,将鉴相频率用在芯片允许的最大值,能获得更低的相位噪声。
您好,感谢对ADI产品的关注。
在PFD频率范围内,更高的鉴相频率会使得输出相噪更低。10M应该也是可以用的。
类似HMC833,ADF4351都能实现您需要的频率。但是10M的鉴相频率会使得输出相噪不够低,将鉴相频率用在芯片允许的最大值,能获得更低的相位噪声。