当我测试adf5355时发现无法锁定。下面是我测试的一些现象,希望能得到大家的帮助。
首先,我设置了如下图所示的环路滤波器,带宽为100kHz:
寄存器的设置如下:
输入为100M差分信号,实际测试波形如下。它的波形有点失真,不知道这里的影响大不大?
当muxout引脚设置为R分频输出时,输出为50MHz的波形,这似乎是正确的,但不是规整的方波,这会不会影响锁相环的锁定?
但当muxout引脚设置为N分频输出时,其输出不再正确,约为37MHz信号。在这种情况下,RFout引脚的输出肯定是不正确的:
当MUXOUT引脚设置为DLD时,观察如下图所示的CPOUT引脚电压:
根据以上实验现象,想咨询为什么锁相环没有锁定?希望得到专业的回答和帮助,谢谢!