想用832A生成一个240MHz的正弦信号,加载程序后没有任何信号输出,程序加载到HMC832上就能正常的输出240M信号,请问832A有什么需要特别注意点地方?与832有什么区别呢?
想用832A生成一个240MHz的正弦信号,加载程序后没有任何信号输出,程序加载到HMC832上就能正常的输出240M信号,请问832A有什么需要特别注意点地方?与832有什么区别呢?
您好,感谢对ADI产品的关注。
两者在射频性能没有差别。主要区别在于HMC832A的逻辑电平可以是1.8V也可以是3V,而HMC832是3V.
另外HMC832A的SPI模式是固定的。而HMC832的SPI是需要选择的,参考https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/pll_operating_guide_rf_vcos.pdf
可以从以上方面对照一下您的时序。