大家好:
我看HMC4069的数据手册中推荐了有源环路滤波器,但我实际用的VCO的tune电压约为2.5V。
1.现在按照数据手册有源电路设计的环路滤波器,放大器为ADA4625-1,其他值都和手册一样,HMC4069的参考为30.72MHz/sine/0dBm,VCO输入约为122.88MHz/sine/dBm,A0和A1为高测了约为3.1V(即4分频),供电5V/0.3A,但现在环路一直没有锁定,VCO的tune一直是4.8V,检查了好久没找到原因,请问有源环路输出2.5V是可以的吗?
2.可以用无源环路吗?只要满足手册NU,ND不小于2.5V?