Post Go back to editing

求助hmc704电压预置缩短锁定时间导致VCO控制电压不正常抬升的解决办法

(1)hmc704使用小数模式,fpd=85Mhz,fvco从5g跳频至9.6g,当寄存器到写入整数03h时,开启预置电压,配置完成小数04h,关闭预置电压,VCO的控制电压会抬升至环路所能到达的最高电

(2)hmc704使用小数模式,fpd=85Mhz,fvco从5g跳频至9.6g,当寄存器配置完成,开启预置电压,延时关闭预置电压,VCO的控制电压会抬升至环路所能到达的最高电压,然后再按一定斜率回到锁定电压。如果延时足够长关闭预置电压环路会迅速跳至锁定电压

注:电压预置时电压预置点与运放输出脚断开,电压预置完成运放与电压预置点导通

Parents
  • 请教一下 这种电压预置方法确实可行吗   断开运放输出直接预置VCO压控电压此时运放输出总会有一个值吧 我考虑认为不是最高就是最低  然后控制环路闭环导通  那这个最高或最低电压不就直接压控VCO了吗  

Reply
  • 请教一下 这种电压预置方法确实可行吗   断开运放输出直接预置VCO压控电压此时运放输出总会有一个值吧 我考虑认为不是最高就是最低  然后控制环路闭环导通  那这个最高或最低电压不就直接压控VCO了吗  

Children