关于HMC704近端相噪和仿真值不一致的问题

大家好,想咨询个HMC704近端相噪的问题。

我想用HMC704+VCXO输出122.88MHz,现在的问题是:输出信号的相噪在100Hz和1kHz和仿真值有差别(理论上带外应为VCXO自由振荡相噪),是否正常?

相关配置:

HMC704的输入参考测试值:10MHz/方波,-129dBc/Hz@100Hz,-142dBc/Hz@1kHz

VCXO(自由振荡)输出:-124dBc/Hz@100Hz,-152dBc/Hz@1kHz

最后闭环输出:-113dBc/Hz@100Hz,-143dBc/Hz@1kHz

环路带宽:45Hz,三阶

LDO:LT3045

HMC704:小数分频,R=2,N=24,ModeA,CP电流2.5mA

调试:

检查了参考电源功率等,都没有问题;

同时更改HMC704设置,如CP电流等,没有大的改善;

调宽环路只会增大100Hz和1kHz处相噪,再调窄带外也没有变好,而且带宽调到1kHz,带内基本都为-96dBc/Hz左右

疑问:

100Hz和1kHz没有满足要求,和自由振荡差了将近10dB了,请问这个是否已经达到了最优?还是某个地方没有注意到?