用铷钟通过ADF4001去锁一个10M的恒温晶振,锁定后发现参考输入信号和被锁的恒温晶振有相位漂移,一天大概漂移100ps,请问怎么解决相位漂移的问题?
用铷钟通过ADF4001去锁一个10M的恒温晶振,锁定后发现参考输入信号和被锁的恒温晶振有相位漂移,一天大概漂移100ps,请问怎么解决相位漂移的问题?
您好,感谢对ADI产品的关注。
能否介绍一下您的电路以及测试方法?以便进一步分析。
电路如上图所示,10M参考信号和晶振的输出直接接到时间间隔测量仪RS620的输入端,即可读出相位差
相位确实会漂,主要是温度变化引起的。对于ADF4001而言,没法去干预这个相位差。
相位确实会漂,主要是温度变化引起的。对于ADF4001而言,没法去干预这个相位差。
是晶振的温度稳定度不够好吗?我用的是恒温晶振,-40℃~85℃的温度稳定度是5ppb。