如何计算混频器的动态范围?

如何计算混频器动态范围


比如LT5560,它的IIp3=9dBm,NF=9.3dB,意思是在线性区间,输入最大信号是9dBm?那我应该如何计算能够输入的最小信号是多少dBm?

我从资料上看到混频器动态范围是从最小可检测信号MDS至1dB压缩点,而1dB压缩点比Ip3约小10dB,如果Ip3=9dBm的话,动态范围的高值大概就是0dBm,那动态范围的低值,即MSD最小可检测信号如何得知,我从数据手册里没有看到相关描述,我觉得它似乎和噪声系数NF的关,但我不知道应该如何计算。