LTC4009不工作 指示正常充电 但是没有电流 BOOST引脚电压和电池电压相等 求帮助!

工作条件 输入DC电压26V-27V   

电池为6节锂电池串联 

充电限制电压设置为25.5V

电路图和如下图所示(和官方推荐的电路原理一致)

通电后 用示波器和万用表测量结果如下

SHDN =3.3V

ICL=3.3V

ACP=0V

CHRG=0V

INTVDD=5V

SW=20.2V

电池电压=20.2V

Boost引脚电压20.2V

各个引脚状态正常 指示充电中 但是boost电压是不是太低了?

上图是boost引脚电压 波形

好像是boost电压不正常导致的 正常情况下boost电压是不是应该比电池电压高才对  这样上桥臂mos才能导通

请问这是什么问题呢?