ADI 可用于 5G技术的资料大起底!

Part 1:特色产品

AD9164:16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字频率合成器

该DDS由一组32个32位数控振荡器(NCO)组成,各带相位累加器。与100 MHz串行外设接口(SPI)和快跳模式配合使用时,支持相位相干快速跳频(FFH)和几种模式以支持多种应用。

http://www.analog.com/cn/products/digital-to-analog-converters/standard-dac/high-speed-da-converters/AD9164.html 

AD9213: 12-Bit, 10.25 GSPS, JESD204B RF Analog-to-Digital Converter

http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/standard-adc/high-speed-ad-10msps/AD9213.html

AD9172:具有信道选择器的双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC

该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用场合。

http://www.analog.com/cn/products/digital-to-analog-converters/standard-dac/high-speed-da-converters/ad9172.html

AD9208:14 位、3GSPS、JESD204B、双通道模数转换器

该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场合。

http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/standard-adc/high-speed-ad-10msps/AD9208.html

ADRF5024:100 MHz至44 GHz硅SPDT反射式开关

该开关在40 GHz时具有1.4 dB的低插入损耗和36 dB的高隔离度。通过路径和热切换均具有27 dBm的高功率处理能力。

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-switches/spst-spdt-sp3t-sp4t-sp6t-sp8t/ADRF5024.html

HMC8192:20 GHz至42 GHz宽带I/Q混频器

该产品非常适合需要宽频率范围、出色RF性能、更简单设计以及更少器件和更小印刷电路板(PCB)尺寸的应用。单个HMC8192可取代设计中的多个窄带混频器。

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/mixers/iq-and-image-reject-mixers/HMC8192.html

ADF5356:Microwave Wideband Synthesizer with Integrated VCO

http://www.analog.com/cn/products/clock-and-timing/phase-locked-loop/fractional-n-pll/ADF5356.html