安利一颗可支持多种以太网协议的芯片——ADI fido5000

ADI 实时以太网、多协议(REM)交换机芯片 fido5000,是针对互连运动和智能工厂应用的新一代高性能确定性以太网连接解决方案的一部分。该芯片有 fido5100 和 fido5200 两种型号,这两种型号的区别仅在于它们支持的以太网协议。fido5100 支持除 EtherCAT 以外的各种主要工业以太网协议,而 fido5200 支持包括 EtherCAT 在内的各种主要工业以太网协议。

  

 

REM 交换机芯片 fido5000 由 ADI 确定性以太网技术部门(以前的 Innovasic)开发,不仅缩小了电路板尺寸,降低了功耗,同时改善了任何网络负载条件下节点处的以太网性能。它非常适合机器人等同步互连运动应用,可以连接到 ADI 的 ADSP-SC58x,ADSP-2158x 和 ADSP-CM40x 运动控制处理器,实现 EtherCAT、PROFINET IRT 和POWERLINK 连接。该芯片可轻松实现低于125µs的周期时间,并配有驱动程序,以简化与任何工业以太网协议栈的集成。

fido5000功能概览

在智能工厂应用中,fido5000可以与任何处理器、任何协议和任何堆栈进行集成,因而易于并入单一工业以太网接口,能够在任何应用中支持多种协议。由于fido5000是"TSN就绪"产品,因此随着工业以太网协议向即将到来的TSN(时间敏感网络)标准演进,它提供了一种不会过时、能够适应未来应用的手段。

 

了解有关fido5000 REM交换机更多信息,请访问:

http://www.analog.com/cn/products/industrial-ethernet.html

除了单芯片 fido5000,ADI 同时还提供基于 fido5000 电路板级完整解决方案的 RapID 平台。RapID 平台实现了所有常见的工业以太网协议,可轻松集成到非以太网现场设备中。这使得现场设备能够满足工业 4.0 应用的要求。常见工业以太网协议的实现均已经过预先认证。RapID 平台另一个有趣的功能是动态集成的 Web 服务器。通过此功能,它允许用户很方便得读取和修改网络参数,输入及输出数据。

fido5000的RapID平台可用于评估套件中

RapID平台包括:

 

RapID-NI-V2005

RapID平台——用于DLR (UART)的以太网/IP网络接口模块

RapID-NI-V2007

RapID平台——集成IRT网络接口模块(UART)的PROFINET

RapID-NI-V2008

RapID平台——EtherCAT网络接口模块(UART)

RapID-NI-V2009

RapID平台——集成DLR网络接口模块(UART)的以太网/IP

RapID-NI-V2010

RapID平台——SERCOS网络接口模块(UART)

RapID-NI-V2011

RapID平台——POWERLINK网络接口模块(UART)

RapID-NI-V2105

RapID平台——用于DLR(并行)的以太网/IP网络接口模块

RapID-NI-V2107

RapID平台——集成IRT网络接口模块(并行)的PROFINET

RapID-NI-V2108

RapID平台——EtherCAT网络接口模块(并行)

RapID-NI-V2109

RapID平台——集成DLR网络接口模块(并行)的以太网/IP

RapID-NI-V2110

RapID平台——SERCOS网络接口模块(并行)

RapID-NI-V2111

RapID平台——POWERLINK网络接口模块(并行)

RapID-NI-V2112

RapID平台——ModbusTCP网络接口模块(并行)

RapID-NIEK-V0004

RapID平台——网络接口评估套件

RapID-TSNEK-V0001

RapID平台——TSN评估套件