Post Go back to editing

ADI公司再生能源—能源储存解决方案

ADI公司能源部门概述 ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力 于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控 和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。

今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———能源储存解决方案,点击

http://h.analog.com/CN-APM-RENEWABLE-EVff?ADICID=SOME_CN_P1620 可下载完整的系统解决方案及主要产品简介。

主要挑战和系统考虑

  • 降低$/W系统成本
  • 提高电网兼容能力
  • 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸
  • 更高可靠性和更长使用寿命
  • 高功率(>150 kW)、高电压(>1000 V)、高密度多级电源转换 X 双向操作,实现车辆到电网操作
  • 最大程度减少注入交流电网的DC电流

能源储存应用类别

  • 非车载快速直流充电器
    • 电网到车辆高功率充电器
    • 双向高功率充电器
    • 集成储能单元的双向高功率充电器
  • 电动汽车充电器电源模块/机架

为何选择ADI

  • ADI公司在集成电能计量方面具有卓越的专业经验——采用 ADI公司计量技术的电表已达3亿块
  • ADI公司在下一代更高可靠性隔离技术(iCouplerRegistered)方面居于行 业领导地位
  • 全世界所有电网设备中有50%采用ADI公司转换器
  • 通过高精度转换器和放大器实现电流和电压的精密测量
  • 为电力网络和智能电网提供稳定、可靠的高性能信号处理 技术
  • 系统级混合信号转换和处理以及针对电动汽车充电器优化的 整个信号和电源链产品,简化设计,缩短产品上市时间,提 供差异化终端设备

(F) 保护和安全 (G) 电能计量 (H) 通信接口 (K) 电池管理
AD7616/AD7091RAD8604/ ADA4666/AD8607/ADA4528/ AD8639/AD7606/AD7607/ AD7266/AD7265 ADE7953/ADE7880 ADM3251E/ADM3252E/ ADM101E/ADM3101E/ ADM3053E/ADM3054/ ADM2481/ADM2483/ ADM2484E/ADM2486/ ADM2490E/ADM2491E/ ADM2587E

电池气表

LTC4150/LTC2941/LTC2942/LTC2943

/LTC2944 主动电池平衡 LTC3300/LTC3305/LT8584

电池堆栈监控器 LTC6801/LTC6802/LTC6803/LTC6804

/LTC6811/LTC6820

无线电池管理

LTC6811LTC5800

参考设计和演示板

能源管理Circuits From the LabRegistered参考电路

技术文章/应用笔记

SOH\SOC估计技术和算法

设计工具

欲了解有关ADI公司能源应用和产品的更多信 息,请访问: http://www.analog.com/cn/applications/markets/energy/renewable-energy-generation.html

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.