中文数据手册
AD7960: 18位、5 MSPS、PulSAR差分ADC
AD7961: 16位、5 MSPS、PulSAR差分ADC
AD8428: 低噪声、低增益漂移、G = 2000仪表放大器
AD9272: 八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关
AD9510: 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
ADA4661-2: 18 V、精密、725 μA、4 MHZ、CMOS轨到轨输入输出运算放大器
ADL5511: 直流至6 GHz包络和TruPwr RMS检波器
ADL5604: 400 MHz至2700 MHz 1W RF驱动器放大器
ADN2915: 连续速率6.5 Mbps至11.3 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器
ADV3202/3203: 300 MHz、32×16缓冲式模拟交叉点开关
ADXRS649: 快速启动、具有振动抑制特性的±20,000°/s偏航角速度陀螺仪
应用笔记
AN-1268: 使用ADF7241/ADF7242和Skyworks SE2431L的参考设计
电路笔记