中文数据手册
ADA4004-1/2/4: 1.8 nV/ Hz、36 V精密放大器
ADP1972: 用于电池测试解决方案的降压/升压 PWM控制器
ADP2311: 双通道、1 A、18 V同步降压稳压器,集成故障安全电压监控功能
ADP5053: 集成四通道降压调节器和监控电路的电源解决方案
ADV7280: 10位、4倍过采样标清电视视频解码器,支持去隔行
AD7961: 16位、5 MSPS PulSAR差分ADC
AD8057/AD8058: 低成本、高性能电压反馈型、325 MHz放大器
ADAS3022: 16位、1 MSPS、8通道数据采集系统
ADUM1250/ADUM1251: 热插拔双通道I2C隔离器
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447: 微功耗四通道数字隔离器
ADuM3160: 全速/低速2.5 kV USB数字隔离器
技术文章
MS-2634:智能集成:整合模拟元件和ARM微控制器内核,解决棘手的嵌入式系统问题
电路笔记
CN0233:16位工业、隔离电压电流输出的DAC,同时提供隔离的DC-DC电源
应用笔记
AN-1276: ADF7023和ADF7023-J的嵌入式数据包误差率测试