“健康”是人们亘古不变的终极追求,更小型化更精准化的技术迭代使得可穿戴智能医疗设备直逼诊疗级,逐渐被更广大的消费者所接受,同时消费电子也正以“健康”之名迎来新风口。此外,作为消费电子领域另一活跃的市场,音视频产品的形态也在不断向高清化、私享化演进,拥有超凡音视频体验已成为用户的刚需。本次进博会上,ADI展台的医疗健康与消费电子展品就备受关注,具体有着哪些创新与突破呢?让我们继续深入探索其中奥秘吧~
工作忙加班多拖延症....总是有各种原因阻碍我们去体检、去审视自身的健康状况,但如果不用那么麻烦,一款腕上设备即可实时监测您的身体指标状况呢?ADI中国产品事业部高级市场应用经理何源在现场为大家详析了如何用芯守护,点亮健康生活,并为我们介绍了ADI此次展示的便携式医疗健康Demo产品。
ADI VSM 平台
ADI VSM 展品是一个完整的系统方案,包括了手表和评估板两种形态,其集成了光学设计结构设计、电极设计、PCB设计,全方位地提供系统级参考设计,助力客户更好更高效的使用ADI的AFE产品,推动客户快速进入生命体征监测和算法评估领域。
该平台支持ADI中国产品事业部推出的高度集成多模式模拟前端ADPD6000和ADPD7000系列,可用于多种生命信号监测,如心率、血氧、心电、体脂、情绪反应等。
ADI健康传感器平台(HSP)4.0
HSP 4.0是一款开源胸部贴片设计,采用了ADI专为推动医疗健康发展而开发的先进芯片和算法,客户可利用该设计打造开箱即用的可穿戴产品,用于收集重要的生命体征信息。根据用户健康信息中的关键信息,还可开发健康检测算法和完整的端到端医疗健康解决方案。
CGM连续血糖监测方案
相对于传统的血糖检测 (BGM),连续血糖监测(CGM)技术可以有效减轻血糖异常患者的痛苦程度,非常便利地提供持续多天的全天血糖信息,有助于发现隐匿性血糖异常,全面了解血糖波动情况。
ADI的CGM芯片方案,利用独有的低功耗、高精度、高可靠性IP,提供完整的芯片方案助力实现14天长续航、超小尺寸,诊断级精度的CGM产品,让疾病监测高效轻便。同时还可以结合ADI方案支持的胰岛素泵产品,实现完整的血糖管理闭环系统。
“在消费电子市场尤其是音视频方面,‘既要又要还要且要’已经是客户需求的标配了,这也催生了行业产生不同差异化的好产品。”何源表示,“ADI在这个领域能够提供一系列经过市场检验的高性能解决方案,保证用户拥有极致的感官体验。”
HDMI 2.1接口技术
从手腕上的小屏幕到世界上的跨墙窗式视频,视频形式多样且在我们生活中无处不在。ADI创新的视频接口技术伴随着HDMI 2.1的迅速发展,为电子设备产品搭建先进的视频转换和传输接口,带来高达8K分辨率的极致游戏和视听体验。多达4路全HDMI 2.1端口的支持能力,让视频设备的集成和多设备互联不再有局限性更加便捷自由。
音视频整体解决方案
ADI能够为家庭影院和游戏解决方案提供出色的性能,其中新型HDMI 2.1视频技术、SHARC处理器上非常低的音频解码器延迟、确定性音频和成熟的框架可提供无伪影的出色音频性能。SHARC音频处理器产品系列采用SHARC和SHARC+数字信号处理(DSP)内核技术,提供确定性和极低处理延迟以及出色的MIPS/mW性能,拥有出色的内核和存储器性能以及优异的I/O吞吐能力。许多处理器集成了FIR/IIR硬件加速器,非常适合实时音频应用。各种解码器和虚拟化IP的组合更能够提供最佳的真实世界音频体验。
ADI展台的智能吉他便内置ADI SHARC音频处理器,在高品质的混响、延迟、合唱、失真、过载、电子等效果音色呈现上表现出色。此外,由ADI DSP处理器进行的多声道音频解码,其出色的通道解码能力,可以轻松将以往立体声2通道及5.1通道的内容提升到7.1.4通道甚至更高,配合智能扬声器为你在家中的任何房间都能提供身临其境的听觉体验。
主动降噪ANC解决方案
让美好的音乐随身是现代人类一直孜孜不倦的追求,然而现代生活带来美好的科技体验,也带来无处不在的噪声。以创新科技方式无损的消除/屏蔽噪声,完美还原声音本真,成为越来越普及化也越来越完美的一种体验。
利用ADI的ANC (主动降噪) 芯片就能使客户创建一些非常酷的新特性——允许播放某些声音、消除其他声音,或者自动调节至某些参数和针对环境做出反应。主动降噪最核心的3个部分分别为ADC、DSP和DAC。ADI在ADC、DAC和DSP上,精妙的处理好了ANC系统中最敏感的麦克风信号,在保障超低功耗的同时表现出了强大的信号处理能力,同时彰显了其在芯片小封装与低功耗上的深厚功力。
在何源的讲解下,不难看出ADI的创新技术和系统专业知识正在助推塑造医疗健康与消费电子的产品形态,消费者可以利用性能更强大的可穿戴设备进行实时的生命体征监测守护更健康的生活,而ADI的可听戴设备、专业音频/视频信号处理解决方案以及强大的电源管理技术,能为消费者带来增强的感官体验,助力改变人们的生活、工作和互动方式。
同期,ADI与普源精电科技股份有限公司签署战略合作协议,通过共建联合实验室和共同参与行业活动等一系列举措深化合作,进一步提升双方行业影响力。ADI凭借差异化的高性能信号链方案和“以客户为中心”的本地专业支持团队,助力普源精电持续打造高品质电子测量仪器。普源精电与ADI在各自行业都占据领先优势,追求卓越与创新是双方共有的发展理念,未来双方将继续开展深入合作,共同推动测试测量领域的技术突破。