Post Go back to editing

快来看看~ADI工程师分享的那些“奇奇怪怪”的问题

当我们遇到什么问题的大多时候,常常习惯性的去 “百度一下”,通常搜索引擎能在0.000001秒内为我们找到数百万个答案。
但是有的时候,一些非常见的问题总会匹配到一些毫不相关的页面上去,甚至找不到对应的回答。
而ADI总会记录下在电路设计中遭遇的各类奇怪但真实的故事。
今天,斑竹就为各位小伙伴分享几个,看看你们是否也有遭遇过呢?

为何要组合使用低通滤波器(LPF)和模数转换器(ADC)驱动器?
为了减小模拟信号链的尺寸,降低其成本,并提供ADC抗混叠保护(ADC采样频率周围频段中的ADC输入信号不受数字滤波器保护,必须由模拟低通滤波器(LPF)进行衰减)。【点击查看全文】

能否优化开关电源的效率?
当然可以。最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)可优化热回路布局设计。对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少EMI。【点击查看全文】

如何轻松地为高压反相降压-升压拓扑选择合适的线圈?
使用简化的占空比方程来绘制线圈电流纹波与电路输入电压(转换为输出电压)之间的关系,然后使用 LTspice验证结果。【点击查看全文】

如何支持存在大差分偏移电压的应用而不需要增加增益级?
可以通过在一级中利用微功耗轨到轨间接电流模式仪表放大器设计一个交流耦合和增益解决方案来实现。【点击查看全文】

什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
衰减器是一种控制元件,主要功能是降低通过衰减器的信号强度。一般用于平衡信号链中的信号电平、扩展系统的动态范围、提供阻抗匹配,以及在终端应用设计中实施多种校准技术。【点击查看全文】

在测量运算放大器输入电容时,应关注哪些方面?
必须确保测量精度不受PCB或测试装置的杂散电容和电感影响。您可以通过使用低电容探头、在PCB上使用短连接线,并且避免在信号走线下大面积铺地来尽可能规避这些问题。【点击查看全文】