“LTM4700无疑是电源工程师的重磅福利,让人惊艳的不只是超强的输出电流能力,还有让人欲罢不能的各种功能,诸如远程可配置、测试模式、输出EMI控制,以及超高集成度等等。”
——来自LTM4700使用者的赞美~
具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 的推出改写了过去低电压大电流系统的设计难度。
LTM4700 曾荣获“2018年度中国最具竞争力电源产品”“2019年全球电子成就奖”等奖项,这电源工程师心中的“顶流”电源器件现已可在 ADI 中国在线商城 直接购买,点击“LTM4700”即可一键加购(型号LTM4700EY#PBF、LTM4700IY、TM4700IY#PBF 均可直接下单)。ADI 中国在线商城 人民币支付方式(支付宝,微信,银联均可支持)免除报关,顺丰速递为您快递到手。如需了解更多,请致电ADI中国客户信息中心4006-100-006,或邮件至cic.china@analog.com

LTM4700 是一款双通道 50A 或单通道 100A 降压型μModule® (电源模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监察功能。LTM4700 内置了快速模拟控制环路、精准型混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4700 兼具同类产品最高功率和用以降低数据中心基础设施冷却要求的高能效。该器件可提供双路 50A 或单路 100A 配置,其采用的创新封装技术实现了在服务器密度增加以及数据中心吞吐量和计算能力提升下,对系统尺寸和冷却成本的影响微乎其微。
LTM4700 µModule 的高集成度和内置组件级的封装设计纳入了片上存储器、数据转换电路和数字接口,尺寸只相当于竞争器件的一半左右。该器件的应用包括云计算、高速计算和光网络系统、通信基础设施、PCIe 板,以及医疗、工业和测试与测量设备。
通过采用创新的散热封装技术,LTM4700 工作时的温度为73摄氏度。在高达70摄氏度的环境温度和具有200 LFM 气流的情况下,LTM4700 可在 12VIN 至 0.8VOUT 的转换中提供 100A 的满载电流。在 12VIN 至 0.8VOUT 转换操作时的峰值转换效率为90%。 另外,µModule 架构还使系统设计人员能组合最多8个器件,可提供高达 800A 的负载电流,以满足数据中心处理器的较高功率需求,包括 FPGA、ASIC、GPU 和微控制器。
LTM4700 在 4.5V 至 16V 的输入范围内工作,其输出电压在 0.5V 至 1.8V 的范围内进行数字控制。集成式 A/D 转换器、D/A 转换器和 EEPROM 使得用户能够采用一个 I²C PMBus 接口对电源参数进行数字监视、记录和控制。开关频率同步至一个频率范围为 200kHz 至 1MHz 的外部时钟,以满足那些对噪声敏感的应用。LTM4700 还拥有针对过压和欠压、过流和过温等故障情况的自保护和负载保护功能。
LTM4700 采用 15mm x 22mm x 7.87mm BGA 封装,并可提供 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
LTM4700的应用包括
- 原型设计、生产和实地环境中的系统优化、特性分析和数据挖掘
- 电信、数据通信和存储系统
如何在 ADI 中国在线商城 采购LTM4700?
复制链接 https://www.analog.com/cn/products/ltm4700.html#product-samplebuy 进入 LTM4700 的采购页面。
在 LTM4700 产品页面点击“立即购买”

在采购页面,点击“加入购物车”,然后点击“查看购物车”。

在购物车内点击“结算”。

在结算页面进行相关信息选择、确认、填写以及支付:
-
贸易合规确认
-
收货地址填写
-
中国增值税发票填写
-
运输方式确认
-
支付方式选择
-
根据选择的支付方式完成支付