Post Go back to editing

ADI 全新中文资料(2023 年 5 月)

ADI公司在线研讨会

应对低功耗精密测量设计挑战

ADI电量计基础及其在单片机中的应用

信号链的电源管理选择:保持设计所需的所有精度

视频 VIDEO

使用飞行时间技术准确测量物品尺寸

电池供电式电磁流量计演示

大电流精密温度控制系统

智能楼宇—提供可行见解,实现可持续未来

MEMS开关提高测试能力和系统生产力

锂离子电池储能解决方案

ADI Trinamic运动控制和精密电流检测

解锁智能边缘,为工厂车间赋能

通过工业资产监测延长使用寿命并提高生产力

低EMI Silent Switcher μModule稳压器

利用系统能力实现SIL 3级模拟输出

ADI公司助力实现未来的数字工厂

通过软件可配置IO实现灵活的控制系统

工业机器人通过智能检测和控制实现柔性制造

LTM8080:40VIN、双通道500mA或单通道1A超低噪声、超高PSRR μModule稳压器

消费电子技术可以帮助人类发展

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

卷积神经网络的硬件转换:什么是机器学习?——第三部分

使用基于Raspberry Pi的DDS信号发生器实现精确RF测试

学子专区—ADALM2000实验:可调外部触发电路

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

沉浸式音频的未来:计算机视觉辅助下的声音重现

了解CAN收发器及如何验证多节点CAN系统的性能

面向大电流、快速瞬态响应噪声敏感型应用的多相解决方案—第1部分

思维领导力文章 THOUGHT LEADERSHIP

以太网APL:利用可行的见解帮助优化过程自动化

提高运动效率,助力工业碳减排

应用笔记 APP NOTES

重新设计基于RTD的温度传感器,以适应智能工厂时代

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.