Post Go back to editing

重点推荐,看看哪一个进入了你的设计list?

1)集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU  ADuCM302x

ADuCM302x系列超低功耗微控制器旨在帮助物联网应用延长电池寿命、降低运营成本,而不牺牲安全性和可靠性。

ADuCM302x系列微控制器在有源模式下功耗低于38uA/MHz,在待机模式下功耗低于750nA,可以延长更换电池或充电的间隔时间,增进最终用户体验,降低维护成本。这种效率上的提升还可以减少所需电池的数量和大小,从而帮助设备制造商降低成本;另外还能实现新的应用,克服电池更换不可行的现实问题。尽管市场上的替代方案往往通过牺牲重要功能来达到效率基准,但ADuCM302x系列却拥有全面的可靠性和安全性功能。

ADuCM3027和ADuCM3029是该系列中率先推出的两款产品,二者的唯一区别在于闪存容量(分别为128K和256k)。它们在性能上完胜其他通用型处理器,据独立工业联盟EEMBC(嵌入式微处理器基准联盟)测试结果,其ULP BenchTm认证得分高达245.5分。

查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:

ADuCM3027:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/analog-microcontrollers/arm-cortex-m3-processor/aducm3027.html

ADuCM3029:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/analog-microcontrollers/arm-cortex-m3-processor/aducm3029.html

2)10 W GaN功率放大器HMC1099

HMC1099是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在瞬时带宽范围为0.01 GHz至1.1 GHz时提供>10 W功率、69% PAE,增益平坦度为±0.5 dB(典型值)。

HMC1099非常适合脉冲或连续波(CW)应用,如无线基础设施、雷达、公共移动无线电和通用放大。

HMC1099放大器采用低成本、表贴器件实现外部调谐并采用紧凑型LFCSP封装。

查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/rf-amplifiers/power-amplifiers/hmc1099.html

3)集成MPPT、电荷管理功能和输入功率监控器的超低功耗能量采集PMU ADP5091

ADP5091是一款智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案,可转换来自PV电池或热电发生器(TEG)的直流电源。该器件可对储能元件(如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统电容)进行充电,并对小型电子设备和无电池系统上电。

ADP5091提供有限采集能量(从16 μW到600 mW范围)的高效转换,工作损耗为亚μW级别。 利用内部冷启动电路,调节器可在低至380 mV的输入电压下启动。 冷启动后,调节器便可在80 mV至3.3 V的输入电压范围内正常工作。额外的150mA调节输出可通过外部电阻分压器或VID引脚编程。

查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/cn/products/power-management/battery-management/battery-charger-ic/adp5091.html

4)带有双通道黑色调节器和负载开关的3通道、集成超低功耗解决方案 ADP5310

ADP5310采用16引脚TSSOP_EP封装集成两个降压调节器和一个负载开关,可满足严苛的性能和电路板空间要求。 该器件可直接连接到2.7 V至15.0 V的宽输入电压范围,允许使用多个碱性/NiMH电池或锂电池以及其他电源为其供电。

查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/cn/products/power-management/switching-power-converters/multi-output-regulators/adp5310.html

5)数字隔离器系列ADN465x

ADN465x旨在改善工业仪器仪表和可编程逻辑控制器(PLC)应用的性能、可靠性及功耗;此类应用以前需要重新设计接口才能实现LVDS信号隔离。

ADN465x系列采用备受好评的iCouplerRegistered数字隔离器技术,在单封装中提供经过验证的电流隔离功能,同时具有600 Mbps数据吞吐速率(比竞争型数字隔离器最高快四倍)、70 ps超低抖动和4.5 ns最大传播延迟性能,确保安全性和可靠性。 与以前的定制方案相比,现在利用ADN465x器件可以直接隔离高速串行LVDS信号,无需进行解串行化处理。 这些现成的高性能、LVDS兼容解决方案有助于节省设计资源和时间。

查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-lvds.html

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.