2016上半年,ADI推出的这些大牛产品,你都了解吗?

转眼间,2016年我们已走过一半。这半年时间,你都做了些什么呢?对于ADI,我们共发布数十条新闻,其中不乏将影响未来电子技术应用趋势的大牛产品,我们不妨精选部分晒晒ADI这半年来那些杠杠滴成果!

1)集成压控振荡器的锁相环频率合成器ADF4355

ADF4355的工作频率可高达6.8 GHz,对于业界当前的载波频率,如此高的频带可提供相当大的裕量。设计用于蜂窝基站时,无线服务提供商可利用ADF4355的高工作频率和低VCO相位噪声来提高呼叫吞吐量和手机信号覆盖范围,使每台基站能服务更多用户,而成本则无明显增加。了解更多ADI公司集成VCO的PLL频率合成器改善基站性能和无线服务质量

2 )  业界速度最快的LVDS信号隔离器ADN465x

低压差分信号(LVDS)数字隔离器系列ADN465x,旨在改善工业仪器仪表和可编程逻辑控制器(PLC)应用的性能、可靠性及功耗。 ADN465x系列采用ADI备受好评的iCoupler数字隔离器技术,在单封装中提供经过验证的电流隔离功能,同时具有600 Mbps数据吞吐速率(比竞争型数字隔离器最高快四倍)、70 ps超低抖动和4.5 ns最大传播延迟性能,确保安全性和可靠性。

与以前的定制方案相比,现在利用ADN465x器件可以直接隔离高速串行LVDS信号,无需进行解串行化处理。了解更多利用业界速度最快的LVDS信号隔离器,让您自信地改善恶劣工业环境中的性能、可靠性及测量精度

3)帮助物联网应用延长电池寿命而不牺牲安全性和可靠性的微控制器ADuCM302x

作为互联解决方案的大脑,ADuCM302x系列微控制器代表着ADI的重点发展方向,即为物联网提供系统级解决方案,并在更接近传感器的地方实现智能决策。这些产品与ADI广泛的兼容检测和无线通信技术组合互为补充,拥有齐全的软件和硬件开发工具支持,可以帮助集成商优化解决方案,满足其特有的应用需求。了解更多微控制器系列帮助物联网应用延长电池寿命而不牺牲安全性和可靠性

4)使能源稀缺的物联网应用实现更快速、更高效能量采集的电源管理单元(PMU) ADP509x

由于采用独特的电路设计,ADP509x位列市场上效率最高的能量采集PMU之一,可将采集到的电能转换到16 μW100mW范围,工作损耗仅为亚μW级别。 ADP509x还提供当今最快的冷启动时间。了解更多能量采集电源管理单元在能源稀缺的物联网应用中实现业界领先的效率

5)   创新型混合信号控制处理器ADSP-CM41x

ADSP-CM41x系列旨在大幅简化系统设计、降低成本并改进太阳能、能源存储和电动汽车配套设施的效率和安全性。该系列设计的核心是突破性的"独立双核"安全概念,将安全冗余和功能集成于一个芯片中。 这一前所未有的结构无需当今大多数设备标配的外部监控元件,从而大幅度节省了开发时间和系统成本。 同样重要的是板载集成优化的硬件加速器,不仅为处理器内核减负,还可提高内核处理能力。了解更多高精度电源转换平台支持颠覆性逆变器技术以降低太阳能成本

6)   新型低压差稳压器 ADP176xADP715x可实现更干净 、更快速的通信

低压差稳压器(LDO) ADP176xADP715x系列具有超低噪声性能,可消除系统干扰噪声,并改善接收器、发送器和音频质量。目标应用包括:无线基站、有线通信、工业仪器仪表、高端音频设备和医疗设备。 这些最新的LDO能为噪声敏感型精密模拟和RF应用——尤其是需要更高的数据速率时——提供更干净的供电轨、更快的瞬态响应和更高的电源电压抑制比(PSRR)了解更多ADI低压差稳压器可实现更干净 、更快速的通信

7)高功率(44 W峰值)单刀双掷(SPDT)硅开关ADRF5130

ADRF5130使得设计人员可以缩减蜂窝无线电系统的硬件尺寸和偏置功耗。新一代通信基础设施的数据容量越来越高,蜂窝无线电前端必须缩小尺寸并提供更快的速度来满足更高数据使用量的需求,ADRF5130开关通过高集成度来满足这些需求,无需外部元件。了解更多ADI公司硅开关缩减蜂窝无线电射频前端的尺寸和功耗

8)简化射频系统设计的RadioVerse技术

RadioVerse技术和设计生态系统为客户提供集成收发器技术、鲁棒的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品。新生态系统的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航空航天与防务电子、电子测试与测量。了解更多ADI公司利用RadioVerse技术和设计生态系统简化无线系统设计

9)改善仪器仪表、能源和医疗保健应用中的信号质量监控的Σ-Δ型ADC

24位同步采样Σ-Δ型ADC系列,可用于宽带宽、高密度仪器仪表、能源和医疗保健设备。ADI推出的AD7768系列的每一条通道均集成功率可扩展调制器和数字滤波器,可实现仪器仪表应用中交流和直流信号的同步、精确测量——包括调制器数据采集、音频测试和资产状态监控。了解更多Σ-Δ型ADC改善仪器仪表、能源和医疗保健应用中的信号质量监控 | 亚德诺半导体

10)可实现出色的音质和更高性价比、更可靠的音频系统的单芯片多核SHARC处理器

利用单芯片多核SHARC处理器ADSP-SC57xADSP-2157x系列可实现出色的音质和更高性价比、更可靠的音频系统,提升音频体验。新处理器平台满足汽车应用温度范围,无需昂贵笨重的散热器或风扇,从而节省终端应用的空间。该系列集ADI SHARC技术和ARMCortex-A5系统控制能力于一体,提供针对复杂应用的高性能、低成本解决方案。了解更多ADI公司推出两款新型单芯片多核SHARC处理器

11)改善手势识别应用可靠性的光学传感器ADUX1020

ADUX1020可通过单个传感器测量对象的位置、距离和手势,相比现有解决方案具有更佳的检测精度和可靠性。需采用多个传感器的竞争型解决方案通常精度较低,因为传感器从不同角度"看到"的对象都有所不同,使得信号难以组合。了解更多ADI光学传感器改善手势识别应用的可靠性

12)为物联网和无线应用提供可靠无线连接的无线电收发器

ADF7030-1是一款低功耗、高性能的无线电收发器,适合电池供电应用,能够实现更加可靠的无线连接,减少重试次数和数据包丢失,还能延长电池寿命。ADF7030-1采用高度灵敏的接收机,具有出色的抗信号干扰能力,并且提供低功耗模式,在休眠模式下的电流达到行业最低。该收发器采用ADI的高级无线电技术设计而成,是物联网(IoT)设备、智能计量、安全和楼宇自动化、工业控制、无线传感器网络用户的理想之选。了解更多ADF7030-1为物联网和无线应用提供可靠无线连接