Post Go back to editing

ADI 全新中文资料(2023 年 2 月)

来咯来咯~本月的中文资料上线啦~

 ADI公司在线研讨会

简化新一代健康设备的电源选型

带您了解ADI边缘AI低功耗MCU MAX7800X系列

带您了解1-Wire通信协议与应用

视频 VIDEO

借助高分辨率飞行时间(ToF)技术实现3D立体拍摄

用于电机的人工驱动型智能电机传感器

用于驾驶员和乘客监控系统的汽车红外驱动器

真边缘人工智能:通过电池供电实现机器视觉

具有自动电池裕量跟踪功能的4x快速充电SIMO PMIC

健康传感器平台3.0

MAX78002人工智能微控制器简介集成低功耗卷积神经网络加速器的人工智能微控制器

USB-C电池管理快速充电,具备洞察力和保护功能

12.3"微型LED局部调光显示器

汽车外部LED照明解决方案,更明亮、更酷炫、更安全

助力汽车认证走向未来

腕式SpO2、心率和心率变异健康传感器平台

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

电能质量监测第1部分:符合标准的电能质量测量的重要性

非常见问题第208期:如何利用超级电容设计简单的不间断电源

如何为ATE应用创建具有拉电流和灌电流功能的双输出电压轨

如何为非GEO空间应用选择天线前端组件

电能质量监测第2部分:符合标准的电能质量仪表的设计考虑因素

非常见问题第209期:如何组合使用低通滤波器和ADC驱动器获取20 V p-p信号

学子专区—ADALM2000实验:LED作为光传感器

卷积神经网络简介:什么是机器学习?——第一部分

精密系统的实用RTI计算

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

利用软件可配置I/O应对工业4.0挑战

电池快速充电指南—第1部分

使用集成MOSFET限制电流的简单方法

多波束相控阵接收机混合波束成型功耗优势的定量分析 

参考设计 REFERENCE DESIGNS

CN0160:通用串行总线(USB)外设隔离器电路