Post Go back to editing

搞定精密信号挑战,《ADI精密信号链技术的应用及发展》白皮书上线!

纵观市场,精密技术的应用无处不在,共用电网的输配电的电流检测,保护继电器设备的电机电流测量,机器人的电机控制到医疗成像,电动汽车测试中的HIL技术测试控制接口等。精密测量的应用对精密信号链也提出了挑战,你是否遇到过这些让人头痛的问题?

  • 宽带宽应用中需要低噪声

  • 硬件在环需要快速循环或低延迟

  • 交流性能测量中需要带宽上较低的失真程度

  •  ……

众所周知,ADI在几十年的发展中积累了丰富的精密技术,低Ron、低电容开关和多路复用器,隔离等,这些技术支撑着精密信号链的不断发展。ADI在精密宽带宽低延迟信号链的设计中,对这些规格进行了优化,使得噪声、延迟、宽带、失真等指标达到平衡。本篇《ADI精密信号链技术的应用及发展》白皮书将主要个绍ADI的精密低延迟测量和驱动信号链解决方案,为控制环路提供高精度性能。

扫描二维码免费下载!

Parents
  • ADAQ23878/6/5:18/16位、15MSPS、DAQ解决方案

    ADAQ23878/ADAQ23876/ADAQ23875支持低延迟精密测量,低延迟带来的快速响应可以使得DTU更好地跟踪目标电压。ADAQ2387x具有较高的集成度:集成了基准电压源和设置全差分放大器的输出共模电压电路;集成了基准电压解耦电容和低通滤波器来消除PCB布局敏感性,确保PCB设计的出色性能;集成了全差分ADC驱动器。

    ADI技术制造的高精密电阻实现了±0.005%的增益误差,±1ppm/°C的增益误差漂移使得在制造过程中无需在全温度范围内对系统级信号链进行校准。

    ADAQ23878具有多个输入范围,方便系统人员灵活地为数据采集信号链选择适当的信号扫描电平,并使其与传感器的输出特性和测量要求一致。宽输入共模模式范围为先前的信号调理级提供了更大的灵活性。放大器周围的精密电阻将模拟信号调整到ADC的输入范围内。具有LVDS接口,可将ADC数据快速传输。

    一般而言,数字环路的延迟受测量器件延迟,FPGA延迟和驱动器延迟几个因素的影响,而其中测量器件延迟为信号调理电路的相位延迟、建立时间和ADC结果传输到FPGA之间的时间延迟三个方面因素作用。ADAQ23878的测量时间延迟为115ns,建立时间性能为52ns。快速建立时间和快速转换时间相结合使ADAQ23878成为需要低延迟精密测量性能的应用的出色选择。

    图3. ADAQ2387x交直流特性。

    交直流性能均会影响系统稳定性,可喜的是ADAQ2387x具有较好的交直流性能。在设计中若交流特性不佳,可能的表现是本底噪声太大,则测量环路中的噪声会加大DUT电压上产生的随机纹波。而线性度这个直流性能参数会影响控制环路算法,非线性误差会导致控制环路算法将错误的更新应用于驱动路径而引起振荡。

    ADAQ2387x的增益为0.73,INL为2.5LSB,全温线性度误差小于±2LSB。

    ADAQ2387x系列的尺寸比分立式等效信号链解决方案小2.5倍,BGA封装的尺寸为9mm × 9mm,0.8mm的引脚间距便于PCB顶层的引脚之间布设走线。

    ADAQ23875只有一个输入范围而ADAQ23878和ADAQ23876具有多个输入范围。该产品中ADC之前的全差分驱动放大器级针对高摆率进行了优化,此特性在多路复用信号链构架中非常重要。

Reply
  • ADAQ23878/6/5:18/16位、15MSPS、DAQ解决方案

    ADAQ23878/ADAQ23876/ADAQ23875支持低延迟精密测量,低延迟带来的快速响应可以使得DTU更好地跟踪目标电压。ADAQ2387x具有较高的集成度:集成了基准电压源和设置全差分放大器的输出共模电压电路;集成了基准电压解耦电容和低通滤波器来消除PCB布局敏感性,确保PCB设计的出色性能;集成了全差分ADC驱动器。

    ADI技术制造的高精密电阻实现了±0.005%的增益误差,±1ppm/°C的增益误差漂移使得在制造过程中无需在全温度范围内对系统级信号链进行校准。

    ADAQ23878具有多个输入范围,方便系统人员灵活地为数据采集信号链选择适当的信号扫描电平,并使其与传感器的输出特性和测量要求一致。宽输入共模模式范围为先前的信号调理级提供了更大的灵活性。放大器周围的精密电阻将模拟信号调整到ADC的输入范围内。具有LVDS接口,可将ADC数据快速传输。

    一般而言,数字环路的延迟受测量器件延迟,FPGA延迟和驱动器延迟几个因素的影响,而其中测量器件延迟为信号调理电路的相位延迟、建立时间和ADC结果传输到FPGA之间的时间延迟三个方面因素作用。ADAQ23878的测量时间延迟为115ns,建立时间性能为52ns。快速建立时间和快速转换时间相结合使ADAQ23878成为需要低延迟精密测量性能的应用的出色选择。

    图3. ADAQ2387x交直流特性。

    交直流性能均会影响系统稳定性,可喜的是ADAQ2387x具有较好的交直流性能。在设计中若交流特性不佳,可能的表现是本底噪声太大,则测量环路中的噪声会加大DUT电压上产生的随机纹波。而线性度这个直流性能参数会影响控制环路算法,非线性误差会导致控制环路算法将错误的更新应用于驱动路径而引起振荡。

    ADAQ2387x的增益为0.73,INL为2.5LSB,全温线性度误差小于±2LSB。

    ADAQ2387x系列的尺寸比分立式等效信号链解决方案小2.5倍,BGA封装的尺寸为9mm × 9mm,0.8mm的引脚间距便于PCB顶层的引脚之间布设走线。

    ADAQ23875只有一个输入范围而ADAQ23878和ADAQ23876具有多个输入范围。该产品中ADC之前的全差分驱动放大器级针对高摆率进行了优化,此特性在多路复用信号链构架中非常重要。

Children

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.