开发安全、高度集成的自动化控制器和现场仪器仪表,你需要这些资料

ADI过程控制解决方案可帮助您开发安全、高度集成的自动化控制器和现场仪器仪表,具有高能效特性,采用安全的行业通信协议实现连接。凭借系统知识以及客户早期参与,ADI帮助设计工程师构建了工业4.0,满足最终用户对于更快速响应、更灵活、更精细化制造的要求。 包括以下功能应用:

  • 驱动控制
  • 现场仪器仪表

完整设计资料,你可点击http://h.analog.com/CN-REF-PCTL 免费获取

这里为大家简要分享下该资料包中的内容

驱动控制

PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

该资源提供了一个完整的完全隔离式高度灵活的四通道模拟输入系统,适合要求多路电压输入和HART兼容型4 mA至20 mA电流输入的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)应用。ADI为您提供:

  • 评估硬件带有PMOD连接,可轻松按需连接客户自己的生态系统
  • 评估软件

适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD

该资料提供了一个双通道、通道间隔离的热电偶或RTD输入,适用于可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。该高集成度设计采用低功耗、24位、Σ-Δ型模数转换器(ADC),带有丰富的模拟和数字特性,无需额外的信号调理IC。该电路为客户提供PCTL应用所需的关键设计要素,集成热电偶/RTD传感器输入:通过隔离实现信号可靠性;精密测量,以及低功耗。ADI为您提供:

  • 评估硬件带有PMOD连接,可轻松按需连接客户自己的生态系统
  • 评估软件

具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统

这是一款完整的隔离式4通道温度测量电路,针对性能、输入灵活性、鲁棒性以及低成本而优化。它支持所有类型的热电偶(带冷结补偿),以及电阻高达4 kΩ的任意类型RTD(电阻温度检测器,双线式、三线式或四线式连接配置)。RTD测量精度达到0.1°C,K类热电偶测量精度达到0.05°C。ADI为您提供:

  • 评估硬件带有PMOD连接,可轻松按需连接客户自己的生态系统
  • 评估软件

现场仪器仪表

采用低功耗、精密、24位 - 型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器

这是一种隔离式智能工业现场仪表,可与许多类型的模拟传感器,如温度传感器(Pt100、Pt1000、热电偶)或桥式压力传感器等接口。该仪表通过4 mA至20 mA模拟输出和可寻址远程传感器高速通道(HART)接口进行通信。ADI为您提供:

  • 评估硬件,集成4-20mA环路连接器、RTD、热电偶或压力传感器连接器
  • 完整的用于3线/4线Pt100/Pt1000 RTD、热电偶和电压/电流激励压力传感器的现场仪表C语言代码示例

4-20 mA低功耗、14位、过程控制电流环路发送器

本文介绍的是一个4 mA至20 mA电流环路发送器,用于过程控制系统与其执行器之间的通信。除具有高性价比外,此电路还是一款低功耗解决方案。ADI为您提供:

  • 提供PMOD尺寸硬件,可用于客户处理器生态系统中的快速原型制作。
  • 评估软件

具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器

该资源问您介绍了一款完整的智能工业环路供电现场仪表,提供4 mA至20 mA模拟输出和可寻址远程传感器高速通道(HART)接口。该电路已通过兼容性测试和验证,并通过了HART通信基金会(HCF)的注册。这一成功注册可让电路设计人员极其放心地使用电路中的一个或全部元件。ADI为您提供:

  • 演示板/评估板,具有0.1英寸间距的连接器尺寸,可实现可选主级和次级传感器连接,以及HART兼容性测试中的测试点
  • 完整的现场仪器C语言代码示例,可用来对全部硬件模块和电路特性进行完整的验证与评估