我们根据客户不断变化的设计需求,定期更新官网的IC产品,并在论坛上推荐给您。本月主打的产品包括:
运算放大器ADA4622
http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/operational-amplifiers/ada4622-2.html
ADA4622-2是新一代AD822单电源、轨到轨输出(RRO)、精密JFET输入运算放大器。ADA4622-2包括许多使其成为理想升级版本的改进,且灵活性和易用性不受影响,这使AD822非常适合各种应用,包括:
- 高输出阻抗传感器接口
- 光电二极管传感器接口
- 跨阻放大器
- ADC驱动器
- 精密滤波器和信号调理
模拟开关与多路复用器ADG5208
http://www.analog.com/cn/products/switches-multiplexers/analog-switches-multiplexers/adg5208.html
ADG5208为单芯片CMOS模拟多路复用器,内置8个单通道,根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。产品特色
1、沟道隔离可防止闩锁
电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
2、0.4 pC电荷注入
3、双电源供电
对于双极性模拟信号应用,ADG5208/ADG5209可以采用高达±22 V的双电源供电。
4、单电源供电
对于单极性模拟信号应用,ADG5208/ADG5209可以采用高达40 V的单轨电源供电。
5、3 V逻辑兼容数字输入
VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V。
6、无需 VL 逻辑电源
低功耗RF收发器ADF7030-1
ADF7030-1是一款完全集成的无线电收发器,以极低功耗实现高性能。该器件非常适合要求长距离、网络鲁棒性和长电池续航时间的应用。它适合在ISM、SRD,以及169 MHz、426 MHz至470 MHz和862 MHz至960 MHz许可频段范围内工作的应用。它对IEEE802.15.4等基于标准的协议提供广泛支持,同时还灵活地支持众多专有协议。
高度可配置的低中频(IF)接收器支持3.6 kHz至487 kHz范围内的各种IF带宽。这使得ADF7030-1支持超低窄带、窄带和宽带通道间隔。
模数转换器 (ADC)HMCAD1511
http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/hmcad1511.html
HMCAD1511是一款多功能、高性能、低功耗模数转换器(ADC),采用时间交错技术来提升采样速率。 集成式交叉点开关激活用户选择的输入。在单通道模式下,可以选择四个输入中的一个作为单个ADC通道的有效输入。 在双通道模式下,可以为每一个ADC通道选择四个输入中的任意两个。 在四通道模式下,任意输入都可分配至任意ADC通道。
应用
USB供电型示波器
数字示波器
卫星接收机
多路输出稳压器ADP5054
ADP5054在一个48引脚LFCSP封装中集成了四个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。 器件可直接连接高达15 V的输入电压,无需使用前置调节器。
通道1和通道2集成高端功率MOSFET和低端MOSFET驱动器。 外部NFET可用于低端功率器件,以优化解决方案的效率并提供2 A、4 A和6 A的可编程输出电流。以并联配置方式组合通道1和通道2可提供高达12 A的单路输出电流。通道3和通道4同时集成高端和低端MOSFET,以提供2.5 A输出电流。以并联配置方式组合通道3和通道4可提供高达5 A的单路输出电流。
应用
FPGA和处理器应用
小型蜂窝基站
安防和监控
医疗应用