关注通信系统,关注ADI这些参考设计

通信系统联通世界。无论是传输重要医疗信息,报导新闻,还是联系家人和朋友,通信系统都不可或缺。

你造吗?上述宽带系统的设计人员都开始依赖ADI产品,协助他们实现与众不同的设计。 当今几乎所有无线呼叫、文本图形传输或下载,都要通过IC完成。 ADI丰富多样的RF IC、数据转换器、放大器、时钟和电源器件,支持由点到点通信系统、专用移动无线电和无线基础设施设备所组成的网络以低功耗、高容量和经济有效的方式运行。

今天为大家推荐ADI通信参考设计,ADI高性能的硬件平台配合完整软件解决方案,最切合您的设计及应用需求。

由经验丰富的工程师组成的专家队伍更将协助您进行设计和研发。这里推荐的每项设计ADI都为您提供免费资源下载哦~

本参考设计中采用ADI 的低成本高集成度的电源芯片ADP1051来控制输入到输出的能量转换。此电源设计综合考虑效率与成本的因素,设计出在400W功率等级效率与成本最优的方案,适用于无线通讯基站的功放供电系统以及工业领域的铁路电源系统。

本参考设计中的1/8砖电源模块是基于分布式电源开放标准联盟(DOSA)所定义的1/8砖电源标准来设计。该电源模块使用ADI公司ADP1051来控制输入到输出的能量转换。

ADP1051是用于隔离式电源的带有PMBus接口的数字控制器。由于ADP1051的优秀性能,该1/8砖电源模块具有高可靠性、高效率、高集成度的特点。另外,本参考设计中还实现了一系列监控功能,比如PMbus中定义的IOUT_OC,VOUT_OV,OT,VOUT_UV,输入UVLO,反向电流保护,短路保护,等等。

数字预失真技术已成为提高功率放大器效率的主流技术,广泛应用于移动通信系统。传统的3G空中接口LDMOS功率放大器的效率只有15%左右,使用数字预失真技术可将效率提高到45%左右,可以为庞大的基站网络节省非常可观的成本。 ADI提供的高性能数字预失真平台包括了发射链路和预失真接收链路。

系统框图

1. 两种数据接口版本,可直接与Xilinx FMC或Altera HSMC评估板相连
2. 支持40MHz以上发射信号带宽
3. 可选择的发射RF频率范围700MHz~2.7GHz
4. 16比特I/Q数据到+15~+24dBm的RF输出,10~20dB增益控制
5. 完整的时钟频率合成,可接受SERDES网络恢复时钟作为参考
6. 完整的本振频率合成器
7. 预失真接收链路使用了12比特500MSPS的ADC