Post Go back to editing

能够最大延长电池寿命?nanoPower是一项怎么样的技术

Nanopower是一种特别的技术,可以使单功能模拟信号IC和混合信号IC消耗的电源电流或静态电流(IQ)低于1 μA,帮助大幅降低功耗,从而延长电池的使用寿命。ADI公司的nanoPower Technology产品使设计人员可选用更小巧的电池,减少电池充电或更换电池需求,从而延长产品正常运行时间。

电池供电应用继续呈指数增长,包括数量庞大的物联网(IoT)设备、可穿戴设备、健康状态监控器和现场传感器。这些设备突破了技术极限,要求实现更长的运行时间、更低的散热和更小巧的外形。静态电流(IQ)是占空比系统中的主要功耗因素,降低静态电流有助于发挥系统优势。ADI的nanoPower Technology产品消耗的静态电流不到1 μA,使系统能够发挥出色性能,实现更低散热和更长的工作寿命。

典型的电池供电应用大部分时间都处于空闲状态,等待处理某些事件。这些可能是按一定的时间间隔定时发生的事件,或者是由用户使能的事件。系统会执行正确的操作,例如读取传感器并显示结果,然后回到睡眠状态,等待下一个事件。由于在工作和空闲状态下消耗的电流很少,所以系统采用更小的电池,也能保持更长时间的正常运行。我们来看看一些真实的日常示例:

  • 用于监控天气和空气质量的远程环境传感器
  • 未使用但也未关闭的无线鼠标
  • 车辆已经熄火,但是大灯仍然开启

Nanopower使单功能模拟信号IC和混合信号IC在等待模式下消耗的电源电流或静态电流(IQ)低于1 μA。阅读以下内容,详细了解nanopower IC(从稳压器和电源监控器,到运算放大器和比较器)如何改变您的系统设计。

物联网中使用nanoPower Technology

物联网(IoT)传感器电路需要保持长久运行,且经常用于现场环境中,通常由电池或可再生电源(例如光能)供电。这些器件的载荷一般很稳定且较低,但在测量和传输数据时,会产生峰值功耗。nanoPower Technology解决方案可以优化这些应用的轻负载和峰值功耗要求。

边缘人工智能

设备内置的人工智能(AI)正在彻底改变机器学习。集成边缘人工智能的设备减少了对低延迟时间决策的需求,且可以避开数据传输至云过程中的瓶颈。但这些器件也面临着挑战:需要在非常低的功率下运行。

医疗应用

随着医疗健康服务从医院延伸至家庭和外部世界,人们对医疗设备的需求随之不断变化和增长。低功耗测量和通信已成为影响监测和提供诊断治疗的关键因素。Nanopower Technology产品可以助力延长电池的使用寿命,支持采用更小尺寸的电池,使设备更轻、更易于使用,更有可能给出正确的结果。

便携式仪器仪表

部署人员进行现场测量不仅耗时,且成本高昂。此外,还必须确保一开始得到的测量结果就是准确的,以免重复进行这些耗费能源的测量。除此之外,便携式仪器仪表必须轻巧、易于携带。nanoPower Technology产品可以解决性能和功耗这一两难问题,为需要解决新技术挑战、善于创新的设计人员提供了有力帮助。

消费电子

消费电子设备是集成nanoPower Technology的主要应用领域。它们采用构建模块方法,使系统架构师和设计人员能够选择一些特殊功能,并优化系统的整体性能。许多nanopower产品(例如电源监控器和比较器)仅耗费很少的电能,所以集成在系统中均可视为无能耗器件。

工业应用

nanoPower Technology对线路供电设备同样有益,能够减少散热需求,尤其是对于本身空间有限,且没有强制冷却措施的系统。此外,这些系统能够降低待机功率和整体系统功耗,从而减少碳排放。

Parents
  • 特色产品——

    MAXM17225是一款nanoPower、超低IQ (300nA)升压模块,采用微型eMGA封装。该IC保证以低至0.88V电压的启动,启动后,输入电压VIN可以降低至0.4V,因此非常适合随时间放电的电池供电设备。它具有超低的300nA静态电流,能够延长电池寿命,从而延长产品的使用寿命。该IC采用0.4V至5.5V输入电压,可以升压至1.8V至5V可编程输出电压。

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/maxm17225.html

    MAX38640–MAX38643是超低330nA静态电流降压(降压)DC-DC转换器的nanoPower系列,其工作电压为1.8V至5.5V,支持高达175mA、350mA、700mA的负载电流,峰值效率为96%。停机时,只有5nA的停机电流。这些器件提供超低的静态电流、小的总解决方案尺寸和整个负载范围内的高效率。MAX38640–MAX38643非常适合电池寿命较长的电池应用。

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/max38643.html

Reply
  • 特色产品——

    MAXM17225是一款nanoPower、超低IQ (300nA)升压模块,采用微型eMGA封装。该IC保证以低至0.88V电压的启动,启动后,输入电压VIN可以降低至0.4V,因此非常适合随时间放电的电池供电设备。它具有超低的300nA静态电流,能够延长电池寿命,从而延长产品的使用寿命。该IC采用0.4V至5.5V输入电压,可以升压至1.8V至5V可编程输出电压。

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/maxm17225.html

    MAX38640–MAX38643是超低330nA静态电流降压(降压)DC-DC转换器的nanoPower系列,其工作电压为1.8V至5.5V,支持高达175mA、350mA、700mA的负载电流,峰值效率为96%。停机时,只有5nA的停机电流。这些器件提供超低的静态电流、小的总解决方案尺寸和整个负载范围内的高效率。MAX38640–MAX38643非常适合电池寿命较长的电池应用。

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/max38643.html

Children
No Data