Post Go back to editing

electronica2022精彩回顾:工业应用技术创新的N个样板

在2022年的慕尼黑电子展(electronica2022)上,来自全球数千家企业就展示了各种新技术和新应用,其中工业是重点之一。例如咱们ADI就工业板块派出了“盛大阵”,全面呈现最新的工业应用创新技术和方案。这些,或许将是2023及最近若干年工业发展的若干个示范样板。今年,斑竹就带各位小伙伴一起回顾下展会现场的精彩吧~

electronica 2022 现场

以智能边缘解锁数字化工厂

ADI通过智能边缘设备实现工业自动化的完全数字化,将长距离10BASE-T1L以太网和IO-Link技术与软件可配置的模拟I/O结合使用,从现场仪器仪表和工厂传感器获取关键的测量数据和新洞察信息。

通过智能检测和控制实现灵活制造

安全、自动的机器人使模块化制造和个性化输出成为现实。通过动态工作机器人使用经过优化的末端执行器工具识别和拾取物体,同时高精度深度传感与手势检测结合,实现了高精度机器人和安全性。

为智能楼宇提供可行的见解,实现可持续未来

ADI楼宇自动化解决方案采用出色的烟雾探测、面部识别门禁、话音激活盲控和远程以太网安全摄像头创建智能、可持续的楼宇。传统和新式灵活通信系统共存,实现优化改造结果。

采用软件可配置、SIL3等级的模拟I/O解决方案

通过展示一个灵活、软件可配置的I/O模块,用于动态控制液位。该解决方案根据连接的负载(传感器或执行器)自动配置。对于可以在SIL3高可用性系统中运行的模拟输出器件,ADFS5758 DAC如何使用集成诊断功能实现>99%的安全失效比率

延长电池供电的电磁流量计的使用寿命

使用采用ADI的高性能精密模拟测量技术构建的电池供电EM流量计设计,可以有效优化耗水量。

智能线性运动控制,实现快速、准确的定位

利用精密传感、信号调理和控制,演示倒摆应用,展示使用ADI TrinamicTm技术实现的高速、高性能运动控制。

工业资产的无线状态监控

安装有线连接来监控关键资产并非始终可行。ADI推出能够弥合这一鸿沟的无线技术,包括三轴测量和无电池的能量收集传感器。此外,还有使用碳纳米管传感的高分辨率表面裂纹检测也极具特色。

高效节能的精密温度控制系统

准确的动态温度控制是准确处理、实现高效的能源管理和减少浪费的核心。ADI这款精密TEC控制器能够提供高达26 A电流并实现同步,同时始终提供准确的温度控制。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.