耳朵,让我们听到尘世喧嚣, 也听到人间天籁。
科技发达的今天, 眼睛所见,耳朵所听,被赋予新的内涵。
现实世界之外,还有一个完美的数字世界——
听我们所想听,见我们所想见。
ADI以科技创新,随心所欲,听见不一样的世界。
---------------------------------------------------------------
在办公室 - 升级现代会议系统,让远程交流无碍
在现代会议系统中,为了实现一系列DSP功能,例如波束成型、主动降噪或回声消除,需要在会议室内布置多个麦克风,有时候是多个扬声器。ADI适用于汽车音频总线A2B的收发器芯片通过单根非屏蔽双绞线(UTP)电缆支持多通道数字音频。在这些应用中,A2B收发器可用于简化远程音频节点的布线,同时提供一种带可选电源分配的出色数字传输方法。此外,A2B具有可配置的44.1kHz或48kHz帧速率以及高达50Mbps的带宽,非常适合会议系统中传输数字音频并提供相对于模拟连接的出色音频质量。
在家中 - 影院随心,在最舒心的地方听见你的心声
ADI为家庭影院和游戏解决方案提供一流的性能:例如最新的HDMI® 2.1视频技术,SHARC处理器上极低的音频解码器延迟,确定性音频和成熟的框架提供无伪影的极佳音频性能。此外,各种功率D类放大器、音频编解码器、AVR中使用的传感器、条形音箱、扬声器和游戏配件,为客厅带来真实世界的音频视频体验。
Melody平台是ADI为AVR和条形音箱应用领域提供的完整信号链解决方案。它将视频、DSP、音频、电源和软件方面的一流ADI组件结合到组合系统解决方案中。Melody平台已通过DTS和杜比实验室等公司最新第三方解码器的全面认证。
在路上 - 打造完美音频娱乐与交互空间,让驾驶与出行的乐趣更纯粹
沉浸式车内音频体验是影响消费者购买汽车选择的主要差异化因素之一。从信息娱乐到与人或机器 (例如“Siri”、“Alexa,” 或 “OK Google”) 的免提通话,ADI利用其先进的IP技术开发了 ADI LISTN——高性能麦克风音频信号处理软件解决方案产品系列,符合汽车行业的高标准要求。
此外,ADI的汽车音频总线A2B针对汽车音频系统优化提供了创新的总线技术,例如结合ADI的A2B、加速度计和DSP,成功地在现代汽车的GV80上部署了业界首款全数字式路噪主动噪声控制(RANC)系统。全数字路噪降噪系统能够进行准确的噪声分析和快速计算,确保及时降低驾驶员、乘客和后排各个座椅位置的道路噪声。在测试中,RANC可将座舱噪音降低一半。
在……anywhere, anytime可穿戴音频设备让完美音频随身
让美好的音乐随身是现代人类一直孜孜不倦的追求。然而现代生活带来美好的科技体验,也带来无处不在的噪声。近年来,随着技术的进步,以创新科技方式无损的消除/屏蔽噪声,完美还原声音本真,成为越来越普及化也越来越完美的一种体验。例如,利用ADI的ANC(主动降噪)芯片就能使客户创建一些非常酷的新特性——允许播放某些声音、消除其他声音,或者自动调节至某些参数和针对环境做出反应。ADI低功耗编解码器芯片采用可编程的快速DSP引擎,支持实现先进功能,并提供适用于许多音频和语音应用的可靠数字信号处理解决方案,包括语音增强、降噪、回声消除、电平控制、声音反馈抑制、麦克风阵列和有源噪声/振动控制。