对智能楼宇来说,低能耗和可持续性是其要达成的关键目标,所以,可以帮助达成这些目标的楼宇技术电源解决方案是至关重要的。通过实现可自定义、舒适的局部环境,楼宇用户可以获得更出色的用户体验和更高的生产力。
在楼宇的许多功率级内,许多设备和无数电路都需要从交流转为直流,所以需要实现低能耗的高效转换。直流供电设备推动楼宇不断变革,逐渐转为更高效、更具可持续性且可自定义的楼宇。
对此,ADI提供长距离单对以太网供电(SPoE)供电设备(PSE)和受电设备(PD)解决方案,助力客户提升智能楼宇、工厂自动化以及传统网络边缘上其他应用的智能水平。此系列方案产品支持实时电源管理和遥测功能,不仅待机功耗超低,且易于安装,利于在工厂和楼宇自动化应用中打通“最后一英里”的供电连接。ADI的以太网供电(PoE)产品包括各种供电设备(PSE)和受电设备(PD)控制器,支持多种功率级别:IEEE PoE (13W, 802.3af)、IEEE PoE+ (25.5W, 802.3at)、IEEE PoE++ (71.3W, 802.3bt)和ADI LTPoE++ (90W)标准。我们的PSE和PD控制器提供完整的PoE解决方案,并使用功率MOSFET和感测电阻等外部组件来降低电源路径中的电阻,从而尽可能减少散热并充分提高电源效率。此外,我们强大的电缆放电保护方案、所有模拟引脚提供很高的绝对最大额定值、宽工作温度范围及过热保护皆有利于造就稳健的PoE解决方案,能够满足远远超过ESD和电缆ESD测试水平的IEC61000电缆放电要求。
比如最新的SPoE解决方案LTC4296-1和LTC9111可以解决为设备提供电力和数据的各种挑战,即便设备处于偏远、难以进入的端点位置,依旧可以触达。此解决方案旨在通过网络为新式端点应用无缝提供电力和数据,同时可面向资产健康状况、环境条件、安全指标等局部因素提供评估。其所提供的本地感知和控制能力,将成为构建未来数字楼宇的基石。
ADI的SPoE解决方案使用单对双绞线以太网电缆来提供高效、可靠、易于安装的电源,并且尺寸更小、重量更轻,以此减少对本地电源和电池的依赖。与ADI的 ChronousADIN1100 和 ADIN1110 10BASE-T1L工业以太网解决方案配合使用时,客户能够跨越一公里以上的距离可靠地传输电力和数据,与之前的以太网标准相比,传输距离大幅增加。
ADI的新款5端口SPoE PSE LTC4296-1(具备分类功能)和SPoE PD LTC9111(具备极性校正功能)支持单对供电的SPoE和数据线供电(PoDL)版本。SPoE在单对以太网(SPE)的基础上进行了增强,能够提供更可靠、容错能力更强且可互操作的点对点电源解决方案,功率最高可达52W。这两款产品都符合802.3cg标准,并支持串行通信分类协议(SCCP)。