ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案。
主要挑战和系统设计考虑
- 降低1美金每瓦的系统成本
- 提高电网兼容能力
- 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸
- 更高可靠性和更长使用寿命
- 通过直流电弧检测消除火灾
- 最大程度减少注入交流电网的直流电流
- 离网太阳能光伏发电系统
- 并网太阳能光伏发电系统
- 公用设施级三相光伏逆变器(>100 kW)
- 分布式单相和三相光伏串式逆变器(1 kW至50 kW)
- 单相微逆变器和直流优化器(200 W至300 W)
为何选择ADI
- ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用 ADI公司计量技术的电表已达3亿台
- ADI公司在下一代更高可靠性隔离技术(iCoupler
)方面居于行业领导地位
- 全世界所有电网设备中有50%采用ADI公司转换器
- 通过高精度转换器和放大器实现电流和电压的精密测量
- 为电力网络和智能电网提供稳定、可靠的高性能信号处理技术
下载ADI完整的解决方案文档,请点击:http://h.analog.com/APM-SOLAR
ADI解决方案太阳能光伏逆变器信号链
上述信号链代表太阳能光伏逆变器系统。在具体设计中,模块的技术要求可能不同,但以下列出的产品代表了满足部分要求的ADI解决方案。
控制器和处理器
ADSP-2147x/ ADSP-CM403F/ ADSP-CM419F
ADC和基准电压源
ADCs: AD7606/AD7607 AD7266/AD7265
基准电压源: ADR34xx
信号调理
放大器: ADA4177-x/ AD8479/ AD8604
电流检测放大器: AD8212
隔离和栅极驱动器
隔离式栅极驱动器: ADuM3223/ ADuM4223/ ADuM4135/ ADuM4136/ ADuM412
电源管理
DC-DC: ADP211x
通信接口
RS-485: ADM2587E
电能计量
ADI解决参考设计和演示板
ADSP-CM419-EZKIT和VDE-4105扩展板如下: