接着安利,一波液体分析方案~

经过上一次版主的洗脑,相信大家都知道了吧,ADIPC公司共同开发的传感器至云端的个人和工业物联网平台已嵌入到长虹H2手机中,可实现液体和固体(包括食品、植物、药物、化学品和人体以及其它各种材料)分析(什么,你还不知道?点击查看ADI助力长虹手机H2问世,顺势安利一波气体检测方案!

 

之前有讲到咱ADI在气体检测领域的部分成就,现在版主继续叨,叨叨完气体叨液体~~

ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案》

本解决方案将讨论水分析领域最常见的两种应用:pH计和电导率仪。

 

pH衡量溶液的酸碱度。我们知道,大多数生物要求适当的pH水平以维持生命。pH的测量在许多领域至关重要,例如化学处理、纸浆和 纸、食物、饮料、制药等等。

 

电导率衡量溶液导电的程度,测量电导率是一种极其广泛且有用的质量控制方法。监测水的纯度、控制饮用水和过程用水的质量、估算 溶液中离子的总数等,全都可以通过电导率测量来实现。一般而言,测量电导率可以快速且廉价地确定溶液中离子的总浓度。然而,它 无法区分不同类型的离子,只能提供一个与所有离子的综合效应成正比的读数。

 

解决方案系统框图如下:

pH计系统框图,包括pH电极、低漏电流输入级、增益级(可选)、微控制器(集成ADC和基准电压源)、电源管理和通信接口

电导率仪系统框图,包括电导率电极、可编程交流电流源、电压检测、电流检测、微控制器(集成ADC和基准电压源)、电源管 理和通信接口

更多详情点击:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/apm-pdf/adi-water-analysis-solutions_cn.pdf

 

ADI公司针对pH计和电导率仪的演示系统》

这是第二篇有关pH计和电导率仪应用的文章。在第一篇的水分析文章中,我们讨论了应用、工作原理、电路架构和设计考虑因素。 本文将介绍相关演示系统。

 

系统框图如下:

点击获取免费方案PDF:http://h.analog.com/APM_PH_METER_2015

 

以下介绍ADI公司pH计演示系统

 

CN0326:带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪

如图所示电路是一个完全隔离式低功耗pH传感器信号调理器和数字化仪,并且带有自动温度补偿以实现高精度。

该电路可为0至14范围内的pH值提供精度为0.5%的读数,无噪声代码分辨率大于14位,适用于多种工业应用,如化工、食品加工、水处理、污水分析等。

 

该电路支持众多内部电阻超高(范围从1 MΩ至数GΩ) 的pH传感器,其数字信号和电源隔离设计使其免受恶劣工业环境中常见的噪声和瞬变电压的影响。

 

了解更多CN0326详情点击:http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0326.html#rd-functionbenefits

 

CN0359:全自动高性能电导率测量系统

如图中的电路是一个完全独立自足、微处理器控制的高精 度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分 析、工业质量控制以及化学分析。

 

经过仔细选择的精密信号调理元件组合可在 0.1 μS 至 10 S (10 MΩ 至 0.1 Ω) 电导率范围内提供优于 0.3% 的精度,且无 需校准。

 

针对 100 Ω 或 1000 Ω 铂 (Pt) 电阻温度检测器 (RTD) 提供自动 检测功能,允许以室温为参考测量电导率。

 

系统支持双线式或四线式电导池以及双线式、三线式或四 线式 RTD ,以提高精度和灵活性。

 

该电路能以极小的直流失调产生精确交流激励电压,从而 避免电导率电极上的极化电压受损。交流激励的幅度和频 率为用户可编程。

 

了解更多CN0359详情点击:http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0359.html#rd-functionbenefits