Post Go back to editing

节电性能MAX,新一代MEMS传感器面市!

35年时间,从1987年发布第一颗MEMS器件至今,ADI发布了无数引领业界的开创性产品。

上面的时间轴,记录了其中部分载入“MEMS史册”的经典产品发布节点,您知道有哪些吗?

“ADI在2012年的时候发布了一款超低噪声的加速度计产品——ADXL362,截止到今天能和ADXL362的功耗相当的产品也是少之又少。” ADI亚太区微机电产品线总监赵延辉在最近的一场媒体会上指出。

ADXL362这款堪称“节电王”的产品,十年后终于退居节电江湖“二号”地位--功耗改善两倍的全新一代超低功耗MEMS加速度计ADXL367在前不久发布,同时噪声性能提高了30%以上!

新款加速度计还提供更长的现场使用时间,最大限度地延长了电池寿命,并降低了维护频率和成本。那些对功耗敏感的医疗健康、消费电子、汽车和工业应用,终于迎来升级新时代!

ADI节电之路的自我超越节能利器ADXL367 vs ADXL362关键指标对比

“节电”的天花板是——不用电池,拿个蔬菜或水果就能用ADXL367检测运动了!在100kΩ负载下“土豆电池”可以提供大几千nW的功率,即使在低噪声的情况下,ADXL367的功耗也在2000nW以内。



低功耗之外请记住 ADXL367 的这些性能“标签”

低功耗是ADXL367的显著标签,但不是全部:

  • 与ADXL362相比,ADXL367面积减少47%,高度降低20%,尺寸2.2×2.3mm;
  • 与ADXL362相比,ADXL367数字分辨率也是由12位提高到了14位
  • 与ADXL362相比,ADXL367供电电压可以低到1.1V(ADXL362为1.6V);
  • ADXL367在噪声密度上也有非常大的改观,尤其是在超低功耗的模式下,目前XYZ三个轴都做到了375µg/√Hz的噪声密度水平;

……



更多功能集成让应用落地更简单

ADXL367内部依然集成了温度传感器,集成了自测(self test)的功能——从机械部分开始,ADI发出自检的指令是要保证机械部分是能正常的运行的,再通过电路把这个信息传递到内部寄存器,告诉系统自测是否正常,而不是简单的握手信号。

ADXL367集成了单击、双击的检测等更智能化的功能,对于助听器、TWS耳机等应用非常重要,用户不需要再做算法分析来判断输出波形是不是一个单击或者是不是一个双击,充分降低用户处理器的复杂。

ADXL367不仅支持SPI接口,同时还支持I2C,这是由于ADI充分考虑了用户的需求,实现了用户希望支持更多传感器连接的愿望,也做到了业界超低功耗的水平。




[edited by: Admin_ADI at 9:48 AM (GMT -4) on 30 Sep 2022]