实力派!ADI可穿戴方案、视频、器件...一键收走

ADI作为在传感器及模拟混合信号领域的领先供应商,在可穿戴设备领域也紧跟客户及市场发展趋势,解决方案除去硬件平台外也包括相应软件算法的开发,同时还有专门团队提供系统级包括软件在内的全方位的技术支持。ADI提供大量的高集成度AFE、运动传感器、低功耗MCU和电源管理解决方案,使可穿戴设备的产品质量和可靠性达到最佳程度。此外,ADI还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。包括运动监测、反射式心率测量、情绪压力监测(生理阻抗+HRV)、生理电势测量、非袖带式连续血压 (CNIBP)及ADI系统级方案。

可穿戴方案——运动监测

监控器和跌倒检测器是两种典型的运动监测设备,前者如计步器,它可以追踪行走、跑步和锻炼活动,通过计步,可以确定消耗的卡路里数;后者主要用来监护老年人,用作提供报告以及 防止跌倒。除了独立的运动监测设备之外,各种新兴的家庭医疗保健设备也集成了运动监测功能。

点击了解更多解决方案详情:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/apm/activity-monitor-solution-2012.html#intro

【视频】用于心率和运动监护的穿戴式传感器:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/2044408831001.html

【视频】无线运动检测监控平台:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/1643120827001.html

【研讨会】ISENSOR运动检测技术概述:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/914162679001.html

ADXL362器件,其推出时就是全球功耗最低的加速度计,直到今天依然是该领域的最低功耗记录保持者,其超低功耗的特征是可穿戴运动监测设备的理想解决方案。

除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下当测量速率为6HZ(大约)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。点击了解更多ADXL362详情:http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adxl362.html#product-evaluationkit

ADXL362评估套件设计资源点击获取:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADXL362.html

可穿戴方案——心率测量

心率测量的新趋势是光电容积图(PPG),这是一种无需测量生物电信号就能获得心脏功能信息的光学技术。PPG 主要用于测量血氧饱和度(SpO2),但也可不进行生物电信号测量就提供心脏功能信息。借助PPG 技术,心率监护仪可集成到手表或护腕等可穿戴设备上。点击跳转至模拟对话页面了解更多:http://www.analog.com/cn/analog-dialogue/articles/wearable-electronic-devices.html

【视频】云连接BMI测量和光学心率/脉搏测量:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/3976755100001.html

ADPD174GGI 是完整的光度测量系统,设计用于测量来自环境光和同步反射LED脉冲的光学信号。 同步测量提供同类最佳的环境光干扰抑制性能,包括直流和交流。主要应用包括:

  • 光学心率监护仪
  • 反射式SpO2测量

点击了解更多ADPD174GGI详情:http://www.analog.com/cn/products/optical/optical-sensing-devices/optical-mixed-signal-devices/adpd174ggi.html#product-o…

可穿戴方案——情绪压力监测(生理阻抗+HRV)

ADuCM350是一款可配置的阻抗转换器和恒电位仪,具有电流和电压测量功能,适合电化学传感器和生物传感器。它是一款完整的、纽扣电池供电、高精密MCU集成解决方案,适合便携式设备应用,例如护理点诊断和用于监护生命体征的穿戴式设备。ADuCM350可测量皮肤电阻抗,以此确定压力和情绪水平。为支持极低的动态和休眠电源管理,ADuCM350提供一系列电源模式和功能,例如动态和软件控制时钟门控与电源门控。 AFE通过高级微控制器总线结构(AMBA)矩阵上的高级高性能总线(AHPB)从机接口以及直接存储器访问(DMA)和中断连接与ARM Cortex-M3连接。主要应用包括:

  • 护理点诊断
  • 用于监护生命体征的穿戴式设备
  • 电流、电压、阻抗测量

点击了解详情:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/microcontrollers/arm-cortex-m3-processor/aducm350.html#product-overview

明星产品ADuCM350设计资源点击获取:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/001/aducm350-design-resources.html

可穿戴系统级方案

完整系统级解决方案,实现超低功耗/高精度达7x24小时健康监测。AD8232适用于心电图 (ECG) 和其他生物电势测量应用的集成信号调理模块。根据设计,该器件用于在嘈杂条件下采集、放大和过滤微小的生物电势信号,例如由于运动或远处放置电极而产生的信号。借助这种设计,超低功率模数转换器 (ADC) 或嵌入式微控制器可轻松采集输出信号。应用包括:

  • 健身和活动心率监护仪
  • 便携式 ECG
  • 可穿戴和远程健康监护仪
  • 游戏外设
  • 生物电势信号采集,如肌电图 (EMG)

点击了解更多AD8233详情:http://www.analog.com/cn/products/application-specific/medical/ecg/ad8233.html#product-overview

关于AD8233有一款跟它及其接近的产品AD8232,还在傻傻分不清两者吗?!戳链接就明白啦~集成信号调理模块AD8233和AD8232的区别在哪里?