应用于物联网的系统方案——FAST START物联网平台

Fast Start物联网平台是推动智慧城市、智能建筑、智能农业、机器健康监控等物联网应用发展的强大工具。

 

这里为大家推荐ADI最新上线的系统解决方案【ADI FAST START 物联网平台 】,该方案提供此应用相关的系列产品,如处理器、能量采集和RF器件等等。PDF文档免费拿走吧~

 

下载链接:http://h.analog.com/CN-APM-FAST-STARTff

该解决方案中ADI为您提供:

  • Fast Start传感器板
  • 网关硬件—Armadillo或Raspberry Pi
  • 网关软件—运行于PC上的一组软件

图1. Fast Start平台

当前设置采用网关和PC之间的有线局域网连接。此连接使其成 为“云就绪”系统。这样可以扩展网关组件,从而与云系统实 现无线通信,从任何远程位置控制Fast Start节点。

目标应用包括:

结构健康监控

  • 用于桥梁、隧道和楼宇监控的系统

资产跟踪和监控

  •   托盘标记、制冷监控

智能农业

  • 作物管理

智能电能

  • EV和UPS电池监控

智能机器

  • 工厂环境中的监测设备

系统框图

GUI界面