Post Go back to editing

有奖活动丨猜猜看?谁是隐藏在论坛中的“顶流”!

在这个聚集着超10亿用户的互联网,

曾经“每个人都可能在15分钟内出名”的预言已然成真

同时还给极出名的人赋予了一个称号——顶流!

 

如今,“顶流”不再是名人的专属

它已逐渐变成了一个前缀

形容着各种各样高关注度的事物~

值得一提的是

在咱们ADI中文技术论坛就有这样几个老牌“顶流”~

你知道它们是谁吗?Sunglasses

 

它们有着超高人气,众多拥趸

凭着过硬的条件被广泛应用

它们的出现总是伴随着探讨性话题

更有一群坚定的“粉丝”不断答疑解惑

它们就是.....

StarAD2S1210:10位至16位分辨率旋变数字转换器

StarAD5522:集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC

StarAD7124:集成16位电平设置DAC的四参数测量单元

StarAD7606:8 通道 DAS,支持 16 位、双极性输入、同步采样 ADC

StarAD8338:具有80 dB增益范围的低频至18 MHz VGA

StarADXL345:3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计

StarADXRS649:快速启动、具有振动抑制特性的±20,000°/s偏航角速度陀螺仪

在老牌顶流的光芒下

也不断有新晋小生“C”位出道

扩充着咱们ADI中文技术论坛的流量池~

StarADMV4828、ADMV4928、ADMV1128、ADMV1138:毫米波(mmW) 5G前端芯片组

StarADIN2111:完整的 10BASE-T1L 以太网解决方案

StarADXL367:三轴MEMS加速度计

StarADF4377:针对高性能超宽带数据转换器和同步应用的800MHz至8GHz频率合成器

StarADTF3175:首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率、工业品质、间接飞行时间(iToF)模块

 

各位小伙伴,这里面是否也有你心仪的“偶像”呢?

快来分享一下吧,说不定有壕礼砸中哦~

活动规则

  1. 在本帖下方留言分享出你心目中的“顶流”(不限于上述提到的器件哦),既有机会获取精美奖品一份(限15份)
  2. 2. 跟帖留言的同时,你可以一起提出在使用该器件时遭遇的挑战与难题,斑竹将及时反馈给对应的工程师为您解答,并且将额外赠送ADI定制笔记本一份哦~(限20份)
Parents Reply Children