在这个聚集着超10亿用户的互联网,
曾经“每个人都可能在15分钟内出名”的预言已然成真
同时还给极出名的人赋予了一个称号——顶流!
如今,“顶流”不再是名人的专属
它已逐渐变成了一个前缀
形容着各种各样高关注度的事物~
值得一提的是
在咱们ADI中文技术论坛就有这样几个老牌“顶流”~
你知道它们是谁吗?
它们有着超高人气,众多拥趸
凭着过硬的条件被广泛应用
它们的出现总是伴随着探讨性话题
更有一群坚定的“粉丝”不断答疑解惑
它们就是.....
AD2S1210:10位至16位分辨率旋变数字转换器
AD5522:集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
AD7124:集成16位电平设置DAC的四参数测量单元
AD7606:8 通道 DAS,支持 16 位、双极性输入、同步采样 ADC
AD8338:具有80 dB增益范围的低频至18 MHz VGA
ADXL345:3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计
ADXRS649:快速启动、具有振动抑制特性的±20,000°/s偏航角速度陀螺仪
在老牌顶流的光芒下
也不断有新晋小生“C”位出道
扩充着咱们ADI中文技术论坛的流量池~
ADMV4828、ADMV4928、ADMV1128、ADMV1138:毫米波(mmW) 5G前端芯片组
ADIN2111:完整的 10BASE-T1L 以太网解决方案
ADXL367:三轴MEMS加速度计
ADF4377:针对高性能超宽带数据转换器和同步应用的800MHz至8GHz频率合成器
ADTF3175:首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率、工业品质、间接飞行时间(iToF)模块
各位小伙伴,这里面是否也有你心仪的“偶像”呢?
快来分享一下吧,说不定有壕礼砸中哦~
活动规则
- 在本帖下方留言分享出你心目中的“顶流”(不限于上述提到的器件哦),既有机会获取精美奖品一份(限15份)
- 2. 跟帖留言的同时,你可以一起提出在使用该器件时遭遇的挑战与难题,斑竹将及时反馈给对应的工程师为您解答,并且将额外赠送ADI定制笔记本一份哦~(限20份)