锵锵锵~时间过得太快,就像龙卷风~又到了该分享本月中文资料的时间啦~
最新应用笔记、数据手册、《模拟对话》文章、视频、参考电路、在研讨会回放……只需在这里,你就可以全部拿走!
应用笔记 APPLICATION NOTE
- AD7770和AD7779的诊断特性
- ADuCM3027/ADuCM3029中的SensorStrobe、超低功耗、时间同步传感器数据采样
- 使用ADuCM3027/ADuCM3029串行端口实现UART
- ADuCM3027/ADuCM3029 Flash EEPROM仿真
数据手册 DATASHEET
模拟对话 ANALOG DIALOGUE
电路笔记 Circuit from the Lab (CFTL)
在线研讨会 WEBINAR
视频 VIDEO
- 实现下一代传感器的24 GHz雷达技术
- A²B音频总线和网络
- ADuCM4050 EZ-Kit开发平台
- 在ADIsimRF中配置和仿真多级器件
- 在ADIsimRF中配置和仿真宽带收发器
- 在ADIsimRF中配置和仿真DAC
- 数字滤波器Sinc3与Sinc4的区别及权衡考虑
- 在ADIsimRF中生成曲线图和扫描图像
- iCoupler隔离式GaN半桥逆变器
- 物联网资产健康跟踪
- 电源系统管理(PSM)概述
- 工业检测解决方案
- 时间敏感型网络——实时通信的未来
- 时间敏感网络
最后还有中文印刷资料,免费索取!
贴心的ADI免去了大家注册的麻烦,提供统一账号供大家索取印刷资料。
账号:ADI
密码:Analog22
马上索取中文资料吧:http://form.analogdevices.com.cn/adi_scm/login.php