安全与隔离,让这六款Demo来为你诠释吧

ADI针对光伏逆变、充电桩及储能等领域提前布局,帮助客户解决现有产品的难点和痛处,并与他们一起规划未来的产品,帮助客户降低成本、提高效率,使新能源的开发和利用真正造福千家万户。

Demo 1:通过TUV VDE4105认证的ADSP-CM41x双核处理器

ADSP-CM41x系列混合信号控制处理器旨在大幅简化系统设计,改进太阳能、能量储存和电动汽车基础设施应用的效率和安全性。 ADSP-CM41x控制处理器是电源控制器设计的一大突破,就太阳能和其它新兴能源应用而言,硬件集成达到了前所未有的水平。 通过减少对众多外部元件的需求,ADSP-CM41x不仅可以节省大量设计时间和成本,还提高安全性和精度。

ADSP-CM41x设计的核心是具有突破性的全新"独立双核"概念,可将双核安全冗余集成到单芯片中。 这样无需外部监控元件,可以节省大量设计时间和系统成本。 同样具有影响力的是板载集成优化的硬件加速器,可为处理器内核减负,并提高内核处理能力。 此外,部分型号提供板载电弧故障检测功能,不仅简化设计,还可以通过智能决策增强安全性,从而提高可靠性和精度。

ADSP-CM41x处理器系列现在持有德国TÜV-SÜD颁发的VDE-AR-N4105合规认证,该系列产品配备一组专门针对可再生能源转换系统功率转换要求的特性,包括所有必要的安全元件,以组成完全符合安全性的交流断路器。

欲了解该系列产品更多,请点击http://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/adsp-cm41x-product-family.html

Demo 2:带Miller钳位的高速隔离驱动器ADuM4135

提供米勒箝位的单电源/双电源高电压隔离IGBT栅极驱动器 ADuM4135,专门针对驱动绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)进行了优化。ADuM4135评估板提供米勒箝位,以便栅极电压低于2 V时实现稳健的IGBT单轨电源关断。利用 ADuM4135,您的产品将符合 IE3 和 IE4 电机效率标准,从而与电机控制和电网逆变器均转向更高频率切换技术的业界趋势保持一致。

ADuM4135如何驱动Fuji SiC功率模块、Microsemi SiC功率开关以及Vincotech功率模块(SiC+IGBT),请查看参看资料http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-gate-drivers/adum4135.html#product-reference 

Demo3:高速隔离驱动器ADuM4121如何驱动GaN功率开关

集成内部米勒箝位的高压、隔离式栅极驱动器ADuM4121,具有热关断功能的2 A输出,采用ADI的iCoupler技术提供精密隔离。该器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。

 

ADuM4121采用2.5 V至6.5 V输入电压工作,可与较低电压系统兼容。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,其输入与输出之间具有真电气隔离优势。了解更多请点击:http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-gate-drivers/adum4121.html

Demo4:低噪声隔离DC/DC LT3999评估板

LT3999 是一款单片式、高电压、高频率 DC/DC 变压器驱动器,其可提供具有小巧解决方案占板面积的隔离电源。

LT3999 包括两个 1A 电流限制电源开关,它们执行异相切换操作。可通过占空比设置以调节输出电压。开关频率最高被设置为 1MHz,并可同步一个外部时钟以实现更加准确的开关电源谐波布局。输入工作范围利用精准的欠压和过压闭锁功能电路来设置。电源电流在停机期间减小至 1μA 以下。一个用户定义的 RC 时间常数通过限制启动时的浪涌电流提供了一种可调软起动能力。 详情:http://www.linear.com.cn/product/LT3999

Demo5:集成同步整流和iCoupler技术的有源钳位控制器ADP1074

ADP1074专为隔离式DC/DC电源设计,用于替代在隔离边界上传输信号的庞大信号变压器和光耦合器。

 

ADP1074在原边和副边均集成了隔离器和MOSFET驱动器,提供紧凑的系统级设计,在重负载下的效率优于非同步正激转换器。该器件降低了系统设计复杂性、成本和元器件数量,同时提高了系统的整体可靠性。

ADP1074非常适合用于许多应用中的隔离式DC/DC电源转换,包括电信和工业设备中的中间总线电压生成、基站和天线RF功率、小型蜂窝、PoE供电设备、企业交换机/路由器、核心/边缘/城域/光学路由以及电源模块。产品详情:http://www.analog.com/cn/products/power-management/switching-power-converters/switching-controllers/adp1074.html

 

Demo演示,请观看视频

Demo6:用于电流测量的AD740x隔离Sigma-Delta调制器

AD740x Sigma Delta模数转换器,能够替代尺寸更大、更昂贵的传感器模块,从而降低系统成本,改进隔离电流测量水平。