三款让智能城市应用落地的Demo

近日,ADI与诺基亚贝尔为共同拓展物联网市场签署了谅解备忘录,根据备忘录,诺基亚IMPACT物联网平台将为ADI IoT物联网平台提供全方位的安全管理服务,为物联网构建创新应用环境。基于IMPACT和ADI IoT物联网平台相结合的创新物联网解决方案,能够面向智慧工业、智慧能源和智慧城市等诸多领域带来更加深远和广泛的变革,同时也会加速产业的升级与转型。

该谅解备忘录签署的第一步计划是推进智能城市相关应用的落地。ADI  IoT物联网平台的亮点之一是能够将大部分数据在节点端处理完成,从而节省无线传感网络的功耗带宽,实现真正的节点智能化。一起来围观下三大典型智能城市应用的demo 吧~

ADI气体检测物联网平台

完整的传感器到云的解决方案,网关到云之间支持LWM2M协议栈,节点到网关之间完整支持ADI工业物联网IIoT无线协议栈。具有功耗低:每分钟发送一次数据,纽扣电池可以工作2.46年;传输距离长:发射功率在10dBm的情况下,可以达到约一公里的传输距离;可靠性传输:具有应答和重传机制,并且无线传输的数据通过AES-128加密引擎进行加密,支持网络同步等特点。整个气体传感网络可以通过Nokia的IMPACT云平台进行实时监控。

  • 主要产品:ADI针对工业物联网应用打造的超低功耗单片机ADuCM360以及低功耗、高接收灵敏度的窄带无线收发器ADF7023/ADF7242/ADF7030-1。
  • 主要传感器:PM2.5、PM10、PM1.0、CO2以及甲醛传感器
  • 主要应用场景:针对工业现场、智慧城市、智慧家居,通过诺基亚IMPACT云平台实时检测空气质量。

相关资源推荐:

ADI Fast Start 物联网解决方案

完整的传感器到云的解决方案,网关到云之间支持LWM2M协议栈,节点到网关之间完整支持WiSun无线协议栈。集成丰富的常用传感器接口,无线通讯模块支持多个频段、采用模块化设计、可同时连接诸多节点,用于实现快速搭建产品原型。

  • 主要产品:精密微控制器ADuCM3029、低功耗RF收发器ADF7023
  • 主要传感器:温度、湿度、加速度
  • 主要应用场景:建筑物、桥梁结构安全监测、物流监测、智能农业(如监测温湿度、照度、二氧化碳、土壤酸碱度等)、智能能源(如电动车、UPS电池容量监测)及工厂设备维护预警等。

相关资源推荐:

无线监测人群流量解决方案 – BLIP

ADI智慧传感器的应用之一。传感器端采用图像处理的方式,实时监测人群流量,并且将最有效的、低带宽的数据通过ADI工业物联网无线组网协议栈发送到网关,然后网关通过LWM2M协议栈上传至诺基亚IMPACT云端。大部分的数据处理在节点端完成,从而节省无线传感网络的功耗和带宽。

主要产品:Blackfin处理器ADSP-BF707

主要应用场景:安全监控系统、家庭自动化系统、户内外灯光/空调自动控制、后勤零售智能分析。

相关资源推荐:

不要忘记跟帖告诉版主你最感兴趣的Demo哦~