今天,斑竹再度化身“种草官”,为各位小伙伴带来ADI最新打造的标杆产品系列~
让你的设计得心应手,让你的产品与众不同,话不多说,上货~
MAX77540
16VIN/6A双相高效降压转换器
在由多单原电池组供电的应用中,转换到5V或3.3V,然后转换到系统级,这种2级转换的效率很低,会降低电池寿命,且使得解决方案尺寸庞大。
MAX77540是一款4-16VIN双相高效降压转换器,可以消除2级转换需求,具有宽输入范围,可处理5V和12V电源轨。
所有通用USB-C层和其灵活的输出采用2个3A或1个6A电流模式,可以根据内核的功率需求直接调整输出电压。
I2C和控制信号引脚提供无缝系统集成,低静态电流和高达94%的效率有助于延长电池寿命。
MAX77540高效且尺寸小,集成在小封装中整个解决方案的尺寸在55mm2以下,非常适合用于多单元电池组应用。
AD4630-24
24位、2 MSPS、双通道SAR ADC
人们对信号链速度和分辨率的要求持续上升,您的工程设计还跟得上吗?在高性能 ADC 应用中,器件布局指南变得复杂,数字接口要求十分严格,与配套产品的配对也很困难。
AD4630-24可以在不降低性能的前提下解决这些问题,模拟和基准电压源输入被简化,灵活的 SPI 数字接口的时序要求易于满足,帮助您加快整个设计流程。
AD4630-24提供0.9 PPM线性度具有优秀的性能,该 ADC 接受单端或差分输入,采用 ADI 的 Easydrive 模式,扩宽了兼容配对组件的选择范围。
采用创新的封装技术提升性能,降低了对电路板布局的敏感性,AD4630-24提供高性能和高容许度将会提供您的精密测量设计的精度。
ADE9153A
具有自校准功能的电能计量IC
可持续发展的未来,了解智能照明、数据中心、电动汽车充电和设备健康监测系统等应用中的能源消耗方式,有助于管理者和消费者做出决定,实时优化能源消耗。
ADI采用mSure技术的ADE9153A,可准确了解使用时的能耗,无需耗时的校准步骤。
作为一款高精度单相电能计量IC,其mSure自校准功能使电表能够自动校准电流和电压通道,而无需使用昂贵的外部设备。
借助3个用于电压和电流采样的独立ADC,为分流和宽电流范围提供高增益输入。凭借新增的电源质量功能,ADE9153A可以轻松准确地进行电能监测。