Post Go back to editing

助力打造未来工厂边缘智能典范,ADI《工业IO手册》正式发布!

利用软件可配置数字和模拟IO解决方案,自动化工程师和技术人员可以轻松地远程调试通用IO端口。这类新型软件不仅简化了工厂的布线工作,还可灵活地将多种可选的数字或模拟IO传感器或执行器物理连接至任何未分配的IO端口。此项软件可配置技术可提高工厂内的通道密度,因而更具成本效益。

ADI特别推出《工业IO手册(第一版)》,将主要针对以上四个方面进行全面介绍。这些产品具有出色的稳定性和先进的诊断功能。此外本手册还介绍了许多可作为模板的参考设计,提供满足您需求的解决方案,并帮助您迅速将产品推向市场。

扫描上方二维码即刻免费下载~

Parents
  • 模拟IO

    本部分介绍了现有的集成式模拟IO产品系列,并展示了从模拟输入、模拟输出到可配置模拟IO等一系列内容。

    模拟输入

    模拟输入(AI)用于监控进行持续测量的仪器仪表状态,例如:容器中流体的体积或压力、电机速度、流量和接近测量。因为这些信号通常需要在电噪声环境下长距离传输,所以我们通常使用电流而不是电压。

    由于历史原因,使用的电流范围为4-20mA。可使用高精度外部电阻将电流转换为所需的输入电压范围。用于温度测量的RTD和热电偶会生成不同的电流和电压。高精度、低误差的信号转换是AI的关键性能参数。

    MAX22005 是一款12通道工业级模拟输入电压模式器件,通过在每个通道上使用单个外部精密电阻也可将其配置为模拟输入电流模式器件。

    MAX22005 12通道可配置工业模拟输入

Reply
  • 模拟IO

    本部分介绍了现有的集成式模拟IO产品系列,并展示了从模拟输入、模拟输出到可配置模拟IO等一系列内容。

    模拟输入

    模拟输入(AI)用于监控进行持续测量的仪器仪表状态,例如:容器中流体的体积或压力、电机速度、流量和接近测量。因为这些信号通常需要在电噪声环境下长距离传输,所以我们通常使用电流而不是电压。

    由于历史原因,使用的电流范围为4-20mA。可使用高精度外部电阻将电流转换为所需的输入电压范围。用于温度测量的RTD和热电偶会生成不同的电流和电压。高精度、低误差的信号转换是AI的关键性能参数。

    MAX22005 是一款12通道工业级模拟输入电压模式器件,通过在每个通道上使用单个外部精密电阻也可将其配置为模拟输入电流模式器件。

    MAX22005 12通道可配置工业模拟输入

Children
No Data