Post Go back to editing

助力打造未来工厂边缘智能典范,ADI《工业IO手册》正式发布!

利用软件可配置数字和模拟IO解决方案,自动化工程师和技术人员可以轻松地远程调试通用IO端口。这类新型软件不仅简化了工厂的布线工作,还可灵活地将多种可选的数字或模拟IO传感器或执行器物理连接至任何未分配的IO端口。此项软件可配置技术可提高工厂内的通道密度,因而更具成本效益。

ADI特别推出《工业IO手册(第一版)》,将主要针对以上四个方面进行全面介绍。这些产品具有出色的稳定性和先进的诊断功能。此外本手册还介绍了许多可作为模板的参考设计,提供满足您需求的解决方案,并帮助您迅速将产品推向市场。

扫描上方二维码即刻免费下载~

Parents
  • 数字IO

    面向自动化工业控制器的数字输入(DI)和数字输出(DO)模块设计一直以来都采用分立器件。工业4.0是工厂运行方式的下一次革命,将不仅需要云控制,还需要更快速的吞吐速率,以充分提高效率和利润。

    随着对更多诊断功能的需求不断增长,以增加正常运行时间,所有这些功能都需要整合在尺寸更小、功耗更低的封装内,未来面临的挑战变得越来越清晰。第一步就是设计人员需要了解市场上可用的集成器件,这样DI和DO模块才能最终实现其性能潜力。本部分介绍了现有的集成式数字IO产品系列,并展示了与传统数字IO设计方法相比,这些产品将如何更好地应对工业4.0 需求挑战。

    单通道集成式数字输入

    分立电路的替代方法就是使用单通道集成解决方案,比如        MAX22191。下图为应用电路,其中MAX22191具有寄生电源,为芯片自身、光隔离器以及用于显示状态信息的外部LED供电,因此是可用的较低功耗数字输入解决方案。

    MAX22191灌电流电路与状态/指示灯LED

Reply
  • 数字IO

    面向自动化工业控制器的数字输入(DI)和数字输出(DO)模块设计一直以来都采用分立器件。工业4.0是工厂运行方式的下一次革命,将不仅需要云控制,还需要更快速的吞吐速率,以充分提高效率和利润。

    随着对更多诊断功能的需求不断增长,以增加正常运行时间,所有这些功能都需要整合在尺寸更小、功耗更低的封装内,未来面临的挑战变得越来越清晰。第一步就是设计人员需要了解市场上可用的集成器件,这样DI和DO模块才能最终实现其性能潜力。本部分介绍了现有的集成式数字IO产品系列,并展示了与传统数字IO设计方法相比,这些产品将如何更好地应对工业4.0 需求挑战。

    单通道集成式数字输入

    分立电路的替代方法就是使用单通道集成解决方案,比如        MAX22191。下图为应用电路,其中MAX22191具有寄生电源,为芯片自身、光隔离器以及用于显示状态信息的外部LED供电,因此是可用的较低功耗数字输入解决方案。

    MAX22191灌电流电路与状态/指示灯LED

Children
No Data