Post Go back to editing

助力打造未来工厂边缘智能典范,ADI《工业IO手册》正式发布!

利用软件可配置数字和模拟IO解决方案,自动化工程师和技术人员可以轻松地远程调试通用IO端口。这类新型软件不仅简化了工厂的布线工作,还可灵活地将多种可选的数字或模拟IO传感器或执行器物理连接至任何未分配的IO端口。此项软件可配置技术可提高工厂内的通道密度,因而更具成本效益。

ADI特别推出《工业IO手册(第一版)》,将主要针对以上四个方面进行全面介绍。这些产品具有出色的稳定性和先进的诊断功能。此外本手册还介绍了许多可作为模板的参考设计,提供满足您需求的解决方案,并帮助您迅速将产品推向市场。

扫描上方二维码即刻免费下载~

  • 数字IO

    面向自动化工业控制器的数字输入(DI)和数字输出(DO)模块设计一直以来都采用分立器件。工业4.0是工厂运行方式的下一次革命,将不仅需要云控制,还需要更快速的吞吐速率,以充分提高效率和利润。

    随着对更多诊断功能的需求不断增长,以增加正常运行时间,所有这些功能都需要整合在尺寸更小、功耗更低的封装内,未来面临的挑战变得越来越清晰。第一步就是设计人员需要了解市场上可用的集成器件,这样DI和DO模块才能最终实现其性能潜力。本部分介绍了现有的集成式数字IO产品系列,并展示了与传统数字IO设计方法相比,这些产品将如何更好地应对工业4.0 需求挑战。

    单通道集成式数字输入

    分立电路的替代方法就是使用单通道集成解决方案,比如        MAX22191。下图为应用电路,其中MAX22191具有寄生电源,为芯片自身、光隔离器以及用于显示状态信息的外部LED供电,因此是可用的较低功耗数字输入解决方案。

    MAX22191灌电流电路与状态/指示灯LED

  • 模拟IO

    本部分介绍了现有的集成式模拟IO产品系列,并展示了从模拟输入、模拟输出到可配置模拟IO等一系列内容。

    模拟输入

    模拟输入(AI)用于监控进行持续测量的仪器仪表状态,例如:容器中流体的体积或压力、电机速度、流量和接近测量。因为这些信号通常需要在电噪声环境下长距离传输,所以我们通常使用电流而不是电压。

    由于历史原因,使用的电流范围为4-20mA。可使用高精度外部电阻将电流转换为所需的输入电压范围。用于温度测量的RTD和热电偶会生成不同的电流和电压。高精度、低误差的信号转换是AI的关键性能参数。

    MAX22005 是一款12通道工业级模拟输入电压模式器件,通过在每个通道上使用单个外部精密电阻也可将其配置为模拟输入电流模式器件。

    MAX22005 12通道可配置工业模拟输入

  • 工业IO设计资源

    该部分主要介绍了面向大电流感性负载的数字输出模块设计、瞬变抗扰度的系统设计建议、工业IO评估板和外设模块、参考设计、工业IO设计资源汇总、工业IO资源,帮助您和您的企业更好地完成相关设计。

    面向大电流感性负载的数字输出模块设计

    面对电感反冲电压(浪涌),在实际电路中,对感性负载进行放电的最常见解决方案就是使用续流二极管。在本电路中,当开关闭合时,二极管被反向偏置且不导电。当开关打开时,通过电感的负电源电压会使二极管正向偏置,从而通过引导电流通过二极管的方式使存储能量衰减,直至达到稳定状态且电流为零。另一种解决方案就是使用齐纳二极管,管可提供更快的电流斜坡下降,而不是 数级衰减。当开关打开时,电流通过通用二极管和齐纳二极管路径分流。这可使电压等于齐纳电压(加上二极管正向压降),直至电感能量耗散。

    加快电流衰减的两种方案